Stehst du vor deinem Berufseinstieg und möchtest dich über berufliche Perspektiven und Einstiegsmöglichkeiten informieren? Oder suchst du nach einem einfachen Weg, die Welt der Automatisierungstechnik kennenzulernen?
Gerne möchten wir dich unterstützen und stehen dir mehrmals pro Woche mit spannenden Online-Informationsangeboten zur Verfügung. Schau dir unsere untenstehenden Angebote an, wähle für dich passende Angebote aus und tritt mit uns in Kontakt.
Technische Voraussetzungen
Für unsere Angebote nutzen wir die Softwareanwendung Microsoft Teams. Verwendest du einen Laptop oder Computer, ist keine Installation von Microsoft Teams erforderlich. Möchtest du über dein Smartphone oder Tablet teilnehmen, benötigst du die Microsoft-Teams-App.
Themen der Online-Veranstaltungen
- Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff
- Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff
- Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Hardwareentwicklung“ berichtet
- Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Softwareentwicklung“ berichtet
- Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Anlagentechnik“ berichtet
- Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolventin des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Produktmanagement“ berichtet
- Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung
- Praxisintegriertes Studium im Bereich Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik
- Praxisintegriertes Studium im Bereich Digitale Technologien und Product-Service Engineering
- Programmieren mit TwinCAT
- Technik bei Beckhoff erleben
- Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff
- Kaufmännische Ausbildungsberufe bei Beckhoff
- Bewerbungsverfahren bei Beckhoff
- Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium
Alle Termine im Überblick
Datum | Uhrzeit | Thema | Link zur Veranstaltung |
---|---|---|---|
Montag, 01.08.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolventin des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Produktmanagement“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 01.08.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolventin des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Produktmanagement“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 01.08.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Montag, 01.08.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Montag, 01.08.2022 | 16:00 bis 17:00 Uhr | Programmieren mit TwinCAT | Teilnehmen |
Dienstag, 02.08.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 02.08.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Kaufmännische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 03.08.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 04.08.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 04.08.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 05.08.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 05.08.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Freitag, 05.08.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Anlagentechnik“ berichtet | Teilnehmen |
Freitag, 05.08.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Anlagentechnik“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 08.08.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Hardwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 08.08.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Hardwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Dienstag, 09.08.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 10.08.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Mittwoch, 10.08.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Bewerbungsverfahren bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 11.08.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 11.08.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 11.08.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 12.08.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 12.08.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Montag, 15.08.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Softwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 15.08.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Softwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Dienstag, 16.08.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 16.08.2022 | 16:00 bis 16:30 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Dienstag, 16.08.2022 | 16:30 bis 17:00 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Mittwoch, 17.08.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Mittwoch, 17.08.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Kaufmännische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 18.08.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 18.08.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 18.08.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 19.08.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 19.08.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Montag, 22.08.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Anlagentechnik“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 22.08.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Anlagentechnik“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 22.08.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Dienstag, 23.08.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 24.08.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Donnerstag, 25.08.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 25.08.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 25.08.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 26.08.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 26.08.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Montag, 29.08.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Hardwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 29.08.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Hardwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 29.08.2022 | 16:00 bis 17:00 Uhr | Programmieren mit TwinCAT | Teilnehmen |
Dienstag, 30.08.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 30.08.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Bewerbungsverfahren bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 31.08.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Datum | Uhrzeit | Thema | Link zur Veranstaltung |
---|---|---|---|
Donnerstag, 01.09.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 01.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 01.09.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 02.09.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 02.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Montag, 05.09.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Softwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 05.09.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Softwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Dienstag, 06.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 06.09.2022 | 16:00 bis 16:30 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Dienstag, 06.09.2022 | 16:30 bis 17:00 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Mittwoch, 07.09.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Kaufmännische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 07.09.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Donnerstag, 08.09.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 08.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 08.09.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 09.09.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 09.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Montag, 12.09.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Anlagentechnik“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 12.09.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Anlagentechnik“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 12.09.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Montag, 12.09.2022 | 16:00 bis 17:00 Uhr | Programmieren mit TwinCAT | Teilnehmen |
Dienstag, 13.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 13.09.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Bewerbungsverfahren bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 14.09.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Donnerstag, 15.09.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 15.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 15.09.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 16.09.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 16.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Freitag, 16.09.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolventin des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Produktmanagement“ berichtet | Teilnehmen |
Freitag, 16.09.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolventin des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Produktmanagement“ berichtet | Teilnehmen |
Dienstag, 20.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 20.09.2022 | 16:00 bis 16:30 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Dienstag, 20.09.2022 | 16:30 bis 17:00 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Mittwoch, 21.09.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 21.09.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Kaufmännische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 21.09.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Donnerstag, 22.09.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 22.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 22.09.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Donnerstag, 22.09.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 23.09.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 23.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Montag, 26.09.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Hardwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 26.09.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Hardwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 26.09.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Montag, 26.09.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Dienstag, 27.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 27.09.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Bewerbungsverfahren bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 28.09.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Donnerstag, 29.09.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 29.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 29.09.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 30.09.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 30.09.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Datum | Uhrzeit | Thema | Link zur Veranstaltung |
---|---|---|---|
Dienstag, 04.10.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 04.10.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Kaufmännische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 04.10.2022 | 16:00 bis 16:30 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Dienstag, 04.10.2022 | 16:30 bis 17:00 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Mittwoch, 05.10.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Donnerstag, 06.10.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 06.10.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 06.10.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 07.10.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 07.10.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Freitag, 07.10.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Programmieren mit TwinCAT | Teilnehmen |
Montag, 10.10.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Anlagentechnik“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 10.10.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Anlagentechnik“ berichtet | Teilnehmen |
Dienstag, 11.10.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 12.10.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Bewerbungsverfahren bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 12.10.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Donnerstag, 13.10.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 13.10.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 13.10.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 14.10.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 14.10.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Freitag, 14.10.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Freitag, 14.10.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Montag, 17.10.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolventin des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Produktmanagement“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 17.10.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolventin des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Produktmanagement“ berichtet | Teilnehmen |
Dienstag, 18.10.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 18.10.2022 | 16:00 bis 16:30 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Dienstag, 18.10.2022 | 16:30 bis 17:00 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Mittwoch, 19.10.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 19.10.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Kaufmännische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 19.10.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Donnerstag, 20.10.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 20.10.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 20.10.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 20.10.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Freitag, 21.10.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 21.10.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Freitag, 21.10.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Hardwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Freitag, 21.10.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Hardwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 24.10.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Hardwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 24.10.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Hardwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 24.10.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Montag, 24.10.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Montag, 24.10.2022 | 16:00 bis 17:00 Uhr | Programmieren mit TwinCAT | Teilnehmen |
Dienstag, 25.10.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 25.10.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Bewerbungsverfahren bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 26.10.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Donnerstag, 27.10.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 27.10.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 27.10.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 28.10.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 28.10.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Freitag, 28.10.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Softwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Freitag, 28.10.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Softwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 31.10.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Softwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 31.10.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Softwareentwicklung“ berichtet | Teilnehmen |
Datum | Uhrzeit | Thema | Link zur Veranstaltung |
---|---|---|---|
Mittwoch, 02.11.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Kaufmännische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 02.11.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Donnerstag, 03.11.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 03.11.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 03.11.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 04.11.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 04.11.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Montag, 07.11.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Anlagentechnik“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 07.11.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Anlagentechnik“ berichtet | Teilnehmen |
Dienstag, 08.11.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 08.11.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Bewerbungsverfahren bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 09.11.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Donnerstag, 10.11.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 10.11.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 10.11.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Freitag, 11.11.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 11.11.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Montag, 14.11.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolventin des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Produktmanagement“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 14.11.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolventin des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Produktmanagement“ berichtet | Teilnehmen |
Montag, 14.11.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Montag, 14.11.2022 | 16:00 bis 17:00 Uhr | Programmieren mit TwinCAT | Teilnehmen |
Dienstag, 15.11.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 15.11.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Kaufmännische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Dienstag, 15.11.2022 | 16:00 bis 16:30 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Dienstag, 15.11.2022 | 16:30 bis 17:00 Uhr | Technik bei Beckhoff erleben | Teilnehmen |
Mittwoch, 16.11.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praxisintegriertes Studium bei Beckhoff | Teilnehmen |
Mittwoch, 16.11.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Digitale Technologien und Product-Service Engineering | Teilnehmen |
Donnerstag, 17.11.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Praktikumsmöglichkeiten bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 17.11.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Technische Ausbildungsberufe bei Beckhoff | Teilnehmen |
Donnerstag, 17.11.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium in den Bereichen Wirtschaftsingenieurwesen und Digitale Logistik | Teilnehmen |
Donnerstag, 17.11.2022 | 15:30 bis 17:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Freitag, 18.11.2022 | 13:00 bis 14:30 Uhr | Bewerbungsverfahren für das praxisintegrierte Studium | Teilnehmen |
Freitag, 18.11.2022 | 14:30 bis 16:00 Uhr | Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung | Teilnehmen |
Freitag, 18.11.2022 | 15:00 bis 16:00 Uhr | Programmieren mit TwinCAT | Teilnehmen |
Freitag, 18.11.2022 | 15:00 bis 15:30 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Anlagentechnik“ berichtet | Teilnehmen |
Freitag, 18.11.2022 | 15:30 bis 16:00 Uhr | Karriereeinstieg bei Beckhoff – Absolvent des praxisintegrierten Studiengangs Mechatronik/Automatisierung im Bereich „Anlagentechnik“ berichtet | Teilnehmen |

Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland