LösenAnheftenSchließen

Praxisintegriertes Studium im Bereich Mechatronik/Automatisierung

Interessierst du dich für ein praxisintegriertes Studium bei Beckhoff und hast Fragen zu dem Studiengang Mechatronik/Automatisierung? Möchtest du zum Beispiel wissen, welche fachlichen Schwerpunkte es gibt oder in welchen Bereichen du nach Abschluss des Studiums arbeiten könntest? Dann nimm an den offenen Gesprächen zu dem Studiengang teil, für den du dich ganz besonders interessierst.

Die offenen Gespräche zu dem Studiengang Mechatronik/Automatisierung finden jeden Freitag von 14:30 bis 16:00 Uhr und alle vier Wochen zusätzlich donnerstags von 15:30 bis 17:00 Uhr statt.

Was ist ein offenes Gespräch?

Bei einem offenen Gespräch beantworten wir dir alle deine Fragen in einer lockeren Atmosphäre. Es gibt keinen fest geplanten Ablauf. Du kannst offenen Gesprächen also zu einem beliebigen Zeitpunkt während der gesamten angegebenen Termindauer beitreten oder sie wieder verlassen. So hast du genügend Zeit, alle deine Fragen zu stellen.

Wie kannst du teilnehmen?

  1. Such dir in der untenstehenden Liste den für dich passenden Termin aus.
  2. Tritt dem offenen Gespräch an dem gewählten Termin über den Button „Teilnehmen“ bei.

Weitere Informationen findest du in diesem Video: Praxisintegriertes Studium Mechatronik/Automatisierung

Termine

Datum Uhrzeit Link zur Veranstaltung
Freitag, 07.01.2022 14:30 bis 16:00 Uhr Teilnehmen
Freitag, 14.01.2022 14:30 bis 16:00 Uhr Teilnehmen
Donnerstag, 20.01.2022 15:30 bis 17:00 Uhr Teilnehmen
Freitag, 21.01.2022 14:30 bis 16:00 Uhr Teilnehmen
Freitag, 28.01.2022 14:30 bis 16:00 Uhr Teilnehmen
Freitag, 04.02.2022 14:30 bis 16:00 Uhr Teilnehmen
Freitag, 11.02.2022 14:30 bis 16:00 Uhr Teilnehmen
Donnerstag, 17.02.2022 15:30 bis 17:00 Uhr Teilnehmen
Freitag, 18.02.2022 14:30 bis 16:00 Uhr Teilnehmen
Frau Theresa Isenberg
Frau Theresa Isenberg
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland