Beckhoff auf der E-world energy & water 2025
Die smarte Energiewende mit Beckhoff
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG
Die smarte Energiewende mit Beckhoff
Auf der E-world energy & water 2025 werden Sicherheit und Dekarbonisierung der Energieversorgung im Mittelpunkt vieler Diskussionen stehen. Neben erneuerbaren Energieträgern ist die Netzstabilität für die Versorgungssicherheit essenziell. Mit PC-based Control und EtherCAT stellt Beckhoff die passenden Bausteine für eine sichere Steuerung und Überwachung der Energieflüsse zur Verfügung. Als Partner der Windindustrie sind wir seit langem bekannt: Mehr als 125.000 Windenergieanlagen produzieren mit unserer offenen Steuerungstechnik zuverlässig Strom. Mit einer IEC 60255-118-1-konformen modularen Phasor Measurement Unit und einer innovativen Anschlusstechnik für Energiemessstellen setzen wir erneut Impulse, die Ihre Applikationen spürbar vereinfachen. Überzeugen Sie sich am Stand A130 in Halle 4 von der Leistungsfähigkeit unserer Technologien für die Gewinnung, sichere Verteilung und Speicherung der Energie in zunehmend heterogenen Stromnetzen.
Schauen Sie bei Beckhoff in Halle 4, Stand A130 vorbei!
Wir freuen uns, Sie und Ihre Projekte kennenzulernen.
Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland
+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/