LösenAnheftenSchließen

Beckhoff auf der Fachpack 2022

Das Steuerungssystem für die Verpackungsindustrie: PC-based Control

Fachpack

PC-based Control für nachhaltige Packaging-Konzepte

Die Verpackungsindustrie denkt um: Mehr denn je sind zukunftssichere Antworten auf aktuelle Herausforderungen gefragt. Auf der Fachpack 2022 in Nürnberg zeigt Beckhoff vom 27. bis 29. September flexible Automatisierungslösungen für nachhaltige Packaging-Konzepte. Als Technologie-Highlight präsentieren wir Ihnen das neue MX-System, welches erstmals vollständig schaltschranklose Automatisierungslösungen für Verpackungsmaschinen ermöglicht. Außerdem erwarten Sie die intelligenten Transportsysteme XPlanar und XTS, mit denen sich maximal flexibler Produkttransport bei minimalem Anlagenfootprint realisieren lässt. Die Erweiterung des bewährten XTS-Systems um die No Cable Technology eröffnet dabei völlig neue Freiheitsgrade im Anlagendesign.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 2, Stand 314.

Jetzt kostenloses Ticket reservieren.

Vorträge in der INNOVATIONBOX

Systematische Modularisierung und Dezentralisierung von Maschinen mit den Möglichkeiten des Beckhoff MX-Systems (DE)
27.09.2022, 14:00 Uhr
Referent: Max Brunner
Ort: INNOVATIONBOX Halle 5, Stand 286

New machine concepts for the challenges of your production - XPlanar by Beckhoff Automation (EN)
28.09.2022, 13:30 Uhr
Referent: Daniel Rostan
Ort: INNOVATIONBOX Halle 5, Stand 286

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung

  • modulares Baukastensystem mit IPC‑, Koppler-, I/O-, Antriebs-, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates
  • direkte Platzierung an der Maschine
  • für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen

Mehr erfahren

XPlanar: maximale Freiheit im Produkttransport

  • 2D-Produkttransport mit 6 Freiheitsgraden: das Planarmotorsystem XPlanar
  • Planarmover schweben mit bis zu 2 m/s ruck- und berührungsfrei über beliebig angeordnete Planarkacheln
  • individuelle, exakte und hochdynamische Positionierung ermöglicht kompaktes Anlagendesign und reduzierten Footprint

Mehr erfahren

Maximal flexibel: XTS mit No Cable Technology (NCT)

  • berührungslose, kontinuierliche Spannungsversorgung
  • synchrone Echtzeit-Datenübertragung auf die XTS-Mover
  • vollständige NCT-Hardwareintegration im Motormodul
  • keine zusätzlichen Anschlüsse und Zuleitungen

Mehr erfahren

AMP und AX: Hochdynamische Antriebstechnik

AMP8000

  • dezentrales Servoantriebssystem
  • kompakte Bauweise

AX8000

  • modulares Multiachs-Servosystem
  • hochpräzise und individuell konfigurierbar

EtherCAT und ELM: Leistungsstarke Feldbuskomponenten und Servomotorklemmen

EtherCAT

  • offener Highspeed-Feldbus
  • Weltstandard für Verpackungsmaschinen

ELM7xxx

  • Servomotorklemmen im robusten Metallgehäuse
  • One Cable Technology

Auf einen Blick

Ort:
Nürnberg, Deutschland
Datum:
27.09.2022 – 29.09.2022
Beckhoff-Hauptstand:
Halle 2, Stand 314
Öffnungszeiten:
Dienstag – Mittwoch: 09:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00 – 17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.fachpack.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com