LösenAnheftenSchließen

Beckhoff auf der IAAPA Expo Europe 2023

Erzeugen Sie maximale Besuchererlebnisse mit PC-based Control

IAAPA Expo Europe

Die Grenzen des Machbaren verschieben − mit PC-based Control

Die wichtigste Messe der Unterhaltungs- und Freizeitbranche in Europa kehrt vom 26. bis 28. September 2023 nach Wien zurück. Von Attraktionen für Vergnügungs- und Themenparks über Installationen für Museen bis hin zur Bühnentechnik − wir zeigen Ihnen auf der IAAPA Expo Europe in Wien, welche Möglichkeiten offene Automatisierungslösungen bei der Realisierung Ihrer Projekte bieten. Ganz gleich, ob es sich um ein Teilprojekt, ein Serienprodukt für Entertainment-Aufgaben, ein komplexes Fahrgeschäft oder einen kompletten Themenpark handelt: Mit PC-based Control steht Ihnen eine bewährte, industrieerprobte Technologie zur Verfügung, mit der Sie nahezu jede kreative Herausforderung technisch umsetzen können. Über eine Vielzahl an Interfaces und Kommunikationsstandards können Sie z. B. animierte Figuren steuern, Szenerien vollautomatisch perfekt ausleuchten, LED-Wände pixelgenau ansteuern oder Videoanimationen synchron zu den schwebenden Movern unseres Antriebssystems XPlanar bewegen. Erfahren Sie auf der IAAPA Expo Europe alles über unsere vielfältigen Technologien zur Realisierung Ihrer einzigartigen Attraktionen.

Wir freuen uns, Sie in Wien vom 26. bis 28. September in Halle B, Stand 1216 begrüßen zu dürfen.

Steuerung und Projektion optimal aufeinander abgestimmt: Beckhoff und PIXERA

  • Integration von Beckhoff Hardware in das Projektionssystem PIXERA von AV Stumpfl
  • Systemintegratoren können eigene Lösungen über die offene Steuerungstechnik PC‑based Control integrieren
  • einfache Anbindung über softwarebasiertes Integrations- und Steuerungsframework PIXERA control
  • komfortable Plug-and-control-Funktionen für verschiedene Hardwarepakete verfügbar

Mehr erfahren

Pixel-genaue Ansteuerung von LED-Bändern und Matrizen: 4‑Kanal EtherCAT-Klemme EL2574

  • individuelle Steuerung von bis zu 2.048 Pixel (z. B. WS28xx) ohne zusätzlichen Controller
  • steuert Architekturbeleuchtung sowie Lauflichter oder Animationen
  • flexible Nutzungsmöglichkeiten auch an Maschinen, wie z. B. Pick-by-Light oder Status-Anzeigen

Mehr erfahren

Kompakte Antriebstechnik für alle gängigen Antriebstechnologien im bekannten Klemmenformat

  • Servomotoren 48 V DC bis 16 A
  • Schrittmotoren 24 V DC bis 5 A
  • Referenzfahrt und Endlagenüberwachung
  • Safe Motion (STO) und TwinSAFE Logic optional
  • BLCD-Motoren 48 V DC 4,5 A
  • DC-Motoren 24/48 V DC bis 4,5 A

Mehr erfahren

Premiere bei Ultra-Kompakt-Industrie-PCs: C6040 mit bis zu 24 CPU-Cores

  • Intel®-Core™-i-Prozessor der 12./13. Generation in ultrakompakten Formfaktor implementiert
  • bis zu 24 Cores für Highend-Automatisierungsanwendungen auf der Hutschiene
  • Performance- und Efficiency-Cores für dedizierte Thread-Zuordnung
  • Taktfrequenzen der CPU-Cores zusätzlich einstellbar (SmartShift)
  • flexibel konfigurierbare Hochleistungsplattform zu moderaten Preisen

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Wien, Österreich
Datum:
26.09.2023 – 28.09.2023
Beckhoff Hauptstand:
Halle B, Stand 1216
Öffnungszeiten:
Dienstag – Mittwoch: 10:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 – 16:00 Uhr
Link zur Messe:
www.iaapa.org/expos/iaapa-expo-europe
Unternehmenszentrale Österreich
Beckhoff Automation GmbH

Hauptstraße 4
6706 Bürs
Österreich

+43 5552 68813-0
+43 5552 68813-18
info@beckhoff.at
www.beckhoff.com/de-at/

Vertrieb
+43 5552 68813-0
info@beckhoff.at