LösenAnheftenSchließen

Beckhoff auf der IAAPA Expo Europe 2024

Erzeugen Sie maximale Besuchererlebnisse mit PC-based Control

IAAPA Expo Europe

The Leisure Industry’s Premier Event in Europe

Innovative Automatisierungskonzepte für die Entertainment-Industrie

Die wichtigste Veranstaltung der Unterhaltungs- und Freizeitbranche in Europa gastiert vom 24. bis 26. September 2024 in Amsterdam. Von Attraktionen für Vergnügungs- und Themenparks über Installationen für Museen bis hin zur Bühnentechnik − wir zeigen Ihnen auf der IAAPA Expo Europe in Amsterdam, welche Möglichkeiten offene Automatisierungslösungen bei der Realisierung Ihrer Projekte bieten.

Ganz gleich, ob es sich um ein Teilprojekt, ein Serienprodukt für Entertainment-Aufgaben, eine komplexe Attraktion oder einen kompletten Themenpark handelt: Mit PC-based Control steht Ihnen eine bewährte, industrieerprobte Technologie zur Verfügung, mit der Sie nahezu jede kreative Herausforderung technisch umsetzen können. Über eine Vielzahl an Interfaces und Kommunikationsstandards können Sie z. B. Szenerien vollautomatisch perfekt ausleuchten, LED-Wände pixelgenau ansteuern oder Videoanimationen synchron zu den schwebenden Movern unseres Antriebssystems XPlanar bewegen. Erfahren Sie auf der IAAPA Expo Europe alles über unsere vielfältigen Technologien zur Realisierung Ihrer einzigartigen Attraktionen.

Wir freuen uns, Sie in Amsterdam vom 24. bis 26. September in Halle 11 am Stand 11023 begrüßen zu dürfen.

Steuerung und Projektion optimal aufeinander abgestimmt: Beckhoff und PIXERA

  • Integration von Beckhoff Hardware in das Projektionssystem PIXERA von AV Stumpfl
  • Systemintegratoren können eigene Lösungen über die offene Steuerungstechnik PC based Control integrieren
  • einfache Anbindung über softwarebasiertes Integrations- und Steuerungsframework PIXERA control
  • komfortable Plug-and-control-Funktionen für verschiedene Hardwarepakete verfügbar

Mehr erfahren

XPlanar: schwebend, kontaktlos, intelligent

  • individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s
  • Bewegung und Bearbeitung mit bis zu sechs Freiheitsgraden
  • präzise Positionierung auf wenige Mikrometer genau
  • bis zu 50 % Platz- und Kostenersparnis dank neuer Planarkacheln
  • verschleißfrei, hygienisch und leicht zu reinigen

Mehr erfahren

Integrierte Schrittmotoren für schaltschranklose Maschinenkonzepte: ASI8100

  • kompakte Schrittmotorbaureihe für den Spannungsbereich bis 48 V DC mit integrierter Endstufe, EtherCAT-Anbindung und I/Os
  • Realisierung einfacher Motionanwendungen
  • Haltemomente bis 0,8 Nm (NEMA 17)
  • kombinierbar mit spielarmen Planetengetrieben AG2250
  • deutlich reduzierter Platzbedarf und Installationsaufwand

Mehr erfahren

Kompakte Antriebstechnik für alle gängigen Antriebstechnologien im bekannten Klemmenformat

  • Servomotoren 48 V DC bis 16 A
  • Schrittmotoren 24 V DC bis 5 A
  • Referenzfahrt und Endlagenüberwachung
  • Safe Motion (STO) und TwinSAFE Logic optional
  • BLCD-Motoren 48 V DC 4,5 A
  • DC-Motoren 24/48 V DC bis 4,5 A

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Amsterdam, Niederlande
Datum:
24.09.2024 – 26.09.2024
Beckhoff Hauptstand:
Halle 11, Stand 11023
Öffnungszeiten:
Dienstag – Mittwoch: 10:00 – 18:00 Uhr
Donnerstag: 10:00 – 16:00 Uhr
Link zur Messe:
www.iaapa.org/expos/iaapa-expo-europe
Unternehmenszentrale Niederlande
Beckhoff Automation B.V.

Oerkapkade 1C
2031 EN Haarlem
Niederlande

+31 23 51851-40
sales@beckhoff.nl
www.beckhoff.com/nl-nl/

Vertrieb
+31 23 51851-40
sales@beckhoff.nl