Beckhoff auf der LogiMAT 2025

Flexible Automatisierungslösungen für die Lager- und Distributionslogistik

LogiMAT

Internationale Fachmesse für Intralogistik-Lösungen und Prozessmanagement

Optimierte Intralogistik und effizientes Prozessmanagement bis hin zur Cloud: Vom 11. bis 13. März zeigt Beckhoff auf der LogiMAT in Stuttgart wegweisende Technologien für eine offene und standardisierte Steuerung der Warenströme in und an der Maschine, von der Produktionslinie ins Lager oder direkt in den Versand. Flexible Lösungen dafür bietet Beckhoff z. B. mit dem Planarmotorantriebssystem XPlanar und dem eXtended Transport System (XTS). Als Highlights präsentieren wir Ihnen die Economy-Baureihen ultrakompakter Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000. Gern zeigen Ihnen unsere Experten, welche Einsparpotenziale eine schaltschranklose Automatisierung auf Basis des MX-Systems generiert. Seien Sie gespannt auf unsere Innovationen und besuchen Sie uns auf der LogiMAT in Halle 3, Stand C20.

Auf keinen Fall verpassen sollten Sie den Vortrag von Doug Schuchart, Global Material Handling & Intralogistics Manager von Beckhoff USA, am 11. März um 13:00 Uhr im Forum Nord in Halle 7. Sein Thema: „Cabinetless automation: Unlocking efficiency in warehouse and distribution logistics“.

Wir freuen uns auf die Gespräche mit Ihnen in Halle 3, Stand C20!

Integriert alle Maschinen- und Anlagenfunktionen auf einer Steuerungsplattform: PC-based Control von Beckhoff

  • eine Steuerungsplattform für die komplette Automatisierungslösung: TwinCAT
  • systemintegriert: HMI, Motion Control, IoT, Analytics, Cloud Engineering, Machine Learning, Safety, Robotics, Vision
  • vollständiger Automatisierungsbaukasten: Industrie-PC, I/O- und Feldbuskomponenten, Antriebstechnik, Automatisierungssoftware, schaltschranklose Automatisierung

Mehr erfahren

Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung: MX-System

  • modulares Baukastensystem mit IPC-, Koppler-, I/O-, Drive-, Relais- und System-Modulen auf skalierbaren Baseplates zur direkten Platzierung an der Maschine
  • für schaltschranklose Maschinen- und Anlagenkonzepte in robusten Metallgehäusen
  • einfaches Plug-and-play-Prinzip ermöglicht Modultausch auch durch fachfremdes Personal

Mehr erfahren

Economy-Antriebe: Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000

  • funktions- und kostenoptimierte Servoantriebe und Frequenzumrichter
  • komfortable Auslegung, Inbetriebnahme und Diagnose mit TwinCAT
  • Standard- und Safety-I/Os integriert und optional erweiterbar (AX1000)
  • Ein- und Doppelachsvarianten mit ein- und dreiphasiger Einspeisung
  • hohe Überlastfähigkeit und platzsparende Montage
  • 24-V-Netzteil integriert

Mehr erfahren

Intelligenter Produkttransport: XPlanar und XTS

XPlanar: schwebend, kontaktlos, intelligent

  • 2D-Produkttransport mit 6 Freiheitsgraden
  • freischwebende Planarmover in mehreren Größen und Gewichtsklassen

Mehr erfahren

XTS mit No Cable Technology (NCT)

  • berührungslose Energie- und synchrone Echtzeitdatenübertragung auf XTS-Mover
  • Mover werden zur mobilen Bearbeitungsstation

Mehr erfahren

Effiziente Entwicklung mit KI-Unterstützung: TwinCAT Chat

  • Large Language Models (LLM) in Engineering-Umgebung TwinCAT 3 integriert
  • LLM für TwinCAT-Anfragen vorinitialisiert und optimiert
  • automatisierte Erstellung, Optimierung und Kommentierung von SPS-Code
  • erhöht die Produktivität in der Softwareentwicklung mit TwinCAT

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Stuttgart, Deutschland
Datum:
11.03.2025 – 13.03.2025
Beckhoff Hauptstand:
Halle 3, Stand 3C20
Öffnungszeiten:
Dienstag–Donnerstag: 09:00–17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.logimat-messe.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com