LösenAnheftenSchließen

Beckhoff auf der MEORGA Frankfurt 2024

MEORGA

PC-based Control: Die integrierte Plattform für SPS, HMI, IoT, Prozess- und Messtechnik

Am 20. März 2024 findet in der Jahrhunderthalle in Frankfurt am Main die MEORGA statt. Als kompetenter Partner für industrielle Automatisierung präsentieren wir Ihnen flexible Lösungen für den Einsatz in allen vertikalen Märkten der Prozess- und Fabrikautomation. Unsere skalierbare Systemarchitektur bietet effiziente Lösungen von der Kompaktsteuerung bis zum leistungsstarken Industrie-PC für die Prozessführung. Überzeugen Sie sich auf unserem Messestand von den Vorteilen durchgängiger PC- und EtherCAT-basierter Steuerungskonzepte für Aufgaben der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Jetzt schon den Fachvortrag vormerken:
Ethernet-APL: der neue Kommunikationsstandard kompakt und skalierbar in die Anlagensteuerung integriert.
09:00 Uhr bis 09:30 Uhr, Raum A.

Nutzen Sie rechtzeitig das Angebot für ein kostenloses Messeticket.

PC-based Control: alle Steuerungsaufgaben auf einer Plattform

  • durchgängige Plattform zur Automatisierung aller Prozesse und Anlagen
  • Integration aller Steuerungsfunktionen in einem System
  • hohe Interoperabilität dank offener Schnittstellen in Hard- und Software
  • Steuerungs- und Kabelredundanz für erhöhte Anlagenverfügbarkeit

Mehr erfahren

Zukunftsfähige Anlagenautomatisierung mit NOA, APL und MTP

  • Edge Device zur vollständigen Datenerfassung mit der NAMUR Open Architecture
  • flexible Integration von Ethernet-APL mit der kompakten ELX6233
  • TwinCAT MTP für die Modularisierung von Anlagen mit dem Module Type Package

Mehr erfahren

Systemintegrierte Lösungen für den Explosionsschutz

  • durchgängige Kommunikation von Zone 0/20 bis in die Cloud
  • I/O-Module zum direkten Anschluss von Feldgeräten aus Zone 0/20
    • ELX-Serie: EtherCAT-Klemmen mit integrierter Trennbarriere im 12-mm-Gehäuse
    • EPX-Serie: EtherCAT-Box-Module mit integrierter Trennbarriere im IP67-Gehäuse
  • CPX-Baureihe: Control Panels und Panel-PCs für den Einsatz in Zone 2/22
  • umfangreiche HART-Integration

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Frankfurt am Main, Deutschland
Datum:
20.03.2024
Veranstaltungsort:
Jahrhunderthalle
Beckhoff Hauptstand:
Stand D2
Öffnungszeiten:
Mittwoch: 08:00 – 16:00 Uhr
Link zur Messe:
meorga.de
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com