LösenAnheftenSchließen

Beckhoff auf der Meorga Landshut 2023

PC-based Control: Die integrierte Plattform für PLC, HMI, IoT, Prozess- und Messtechnik

Meorga MSR-Spezialmesse Landshut

Am 18. Oktober 2023 findet in Landshut die Meorga statt. Als kompetenter Partner für industrielle Automatisierung präsentieren wir Ihnen flexible Lösungen für den Einsatz in allen vertikalen Märkten der Prozess- und Fabrikautomation. Unsere skalierbare Systemarchitektur bietet effiziente Lösungen von der Kompaktsteuerung bis zum leistungsstarken Industrie-PC für die Prozessführung. Überzeugen Sie sich auf unserem Messestand von den Vorteilen durchgängiger PC- und EtherCAT-basierter Steuerungskonzepte für Aufgaben der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik.

Jetzt schon den Fachvortrag vormerken:
Digitalisierung in der Prozessautomation: NAMUR Open Architecture (NOA)
12:00 – 12:30 Uhr

Nutzen Sie rechtzeitig das Angebot für ein kostenloses Messeticket:

Systemintegrierte Lösungen für den Explosionsschutz

  • durchgängige Kommunikation von Zone 0/20 bis in die Cloud
  • I/O-Module zum direkten Anschluss von Feldgeräten aus Zone 0/20
    • ELX-Serie: EtherCAT-Klemmen mit integrierter Trennbarriere im 12-mm-Gehäuse
    • EPX-Serie: EtherCAT-Boxen mit integrierter Trennbarriere im IP67 Gehäuse
  • CPX-Baureihe: Control Panels und Panel-PCs für den Einsatz in Zone 2/22
  • umfangreiche HART-Integration

Mehr erfahren

Redundanzlösungen für erhöhte Anlagenverfügbarkeit

  • Steuerungsredundanz: Redundanter Betrieb der SPS auf zwei Industrie-PCs mit TwinCAT 3 Controller Redundancy
  • Kabelredundanz: redundante Anbindung an die Feldbusebene mit TwinCAT 3 EtherCAT Redundancy
  • Redundanz oberhalb der Steuerungsebene mit TwinCAT 3 Parallel Redundancy Protocol (PRP)

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Landshut, Deutschland
Datum:
18.10.2023
Veranstaltungsort:
Sparkassen-Arena
Öffnungszeiten:
08:00 – 16:00 Uhr
Link zur Messe:
meorga.de/messen-2023
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com