LösenAnheftenSchließen

Beckhoff Messe-TV

Highlights der ISH 2019

Jetzt die neue Generation der Gebäudesteuerung einsetzen TwinCAT 3 Building Automation

Jetzt die neue Generation der Gebäudesteuerung einsetzen TwinCAT 3 Building Automation

Vom 11. bis zum 15. März 2019 kamen rund 190.000 Besucher auf das Frankfurter Messegelände, um sich auf der Weltleitmesse für Wasser, Wärme und Klima über innovative, auf der Vernetzung von Systemen und Gewerken basierende Gebäudelösungen zu informieren. Mit TwinCAT 3 Building Automation hat Beckhoff auf der ISH sein Softwaretool für die Gebäudeautomation vorgestellt. Es bündelt alle Gewerke auf einer Plattform: von Heizung, Lüftung und Klima über Verschattung bis hin zu Beleuchtung und Energiedatenerfassung. Daraus resultieren Synergieeffekte für eine energieeffiziente Gebäudesteuerung und gleichzeitig werden Engineering und Steuerung deutlich vereinfacht. Weitere Highlights auf dem Beckhoff-Messestand waren TwinCAT Speech, zur Verarbeitung von Sprachsignalen in der smarten Gebäudesteuerung, sowie die Implementierung der BACnet Revision 14 in TwinCAT. Mit ihr stehen dem Anwender verbesserte Möglichkeiten der Alarmverarbeitung zur Verfügung.

Weitere Informationen über integrale Gebäudeautomation von Beckhoff.