Überlegene Automatisierungskonzepte für die Mikrotechnik
Herzlich willkommen auf der Fachmesse für Mikro- und Präzisionstechnik: Erleben Sie auf der SIAMS 2022, wie Sie durch integrierte Automatisierungslösungen entscheidende Wettbewerbsvorteile in der mikrotechnischen Produktionskette realisieren können.
Als Spezialist für PC-based Control zeigt Beckhoff in Moutier, wie sich alle Maschinen- und Anlagenfunktionen auf einer Steuerungsplattform integrieren lassen: von der SPS über Motion, Robotik, Messtechnik, IoT und Analytics bis hin zu Cloud Engineering und Vision.
Dazu kommen spannende aktuelle Highlights: die kompakte Antriebstechnik der EtherCAT-Klemmenserie ELM72xx mit integrierter Safety, das lineare Transportsystem XTS mit No Cable Technology, das Planarmotorsystem XPlanar für freischwebenden 2D-Produkttransport sowie innovative Neuheiten aus den Bereichen CNC und IoT. Besuchen Sie uns in Halle 2.2 auf Stand A4 und sprechen Sie mit uns über Ihre individuelle Automatisierungsherausforderung: Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
Sichern Sie sich direkt hier Ihre kostenlose Eintrittskarte:

ELM72xx: kompakte Antriebstechnik mit integrierter Safety
Als direkt im EtherCAT-I/O-System integrierte Servoverstärker ermöglichen die EtherCAT-Klemmen ELM72xx den direkten Anschluss von Motor, Feedback und Bremse über ein komfortables Stecker-Frontend. Hinzu kommen eine integrierte programmierbare TwinSAFE Logic sowie sichere Antriebstechnik über STO/SS1 oder ein Safe-Motion-Funktionspaket.

XTS mit No Cable Technology
Als hochkompaktes System für maximale Konstruktionsfreiheit ermöglicht das lineare Transportsystem XTS ein neuartiges Design der gesamten Maschine. Magnetisch angetriebene Mover bewegen sich entlang einer Fahrstrecke aus vollintegrierten Motormodulen. Die No Cable Technology (NCT) ermöglicht dabei die berührungslose Spannungsversorgung und die synchrone Echtzeit-Datenübertragung.

Intelligenter Produkttransport für neue Maschinenkonzepte
Das Planarmotorsystem XPlanar ermöglicht freischwebenden 2D-Produkttransport mit bis zu 6 Freiheitsgraden. Exakt positionierbare Planarmover bewegen sich mit bis zu 2 m/s ruck- und berührungsfrei über beliebig angeordnete Planarkacheln. XTS bietet grösstmögliche Freiheit im Produkttransport und in der Maschinen- und Anlagenkonstruktion.

Offene CNC-Systemlösung
Optimieren Sie die Produktivität Ihrer Maschinen und Anlagen mit der offenen CNC-Systemlösung von Beckhoff. Die skalierbare und leistungsfähige CNC eignet sich für alle Applikationen: von der kompakten HSC-Fräsmaschine bis zur Hochleistungsserienmaschine für unterschiedliche Zerspanungsaufgaben.

TwinCAT-Lösungen für IoT und Industrie 4.0
Neben Big Data, Mustererkennung und Condition oder Power Monitoring ist mit TwinCAT auch der Weg von der Datenerfassung über die Kommunikation bis zur Analyse einfach umsetzbar. TwinCAT IoT unterstützt die gängigen Protokolle für die Cloud-Kommunikation. TwinCAT Analytics speichert die Prozessdaten zyklussynchron lokal, auf dem Server oder in der Cloud. Dies vereinfacht die vorausschauende Wartung und minimiert Maschinenstillstandzeiten.
Auf einen Blick
- Ort:
- Moutier, Schweiz
- Datum:
- 05.04.2022 – 08.04.2022
- Beckhoff-Hauptstand:
- Halle 2.2, Stand A4
- Öffnungszeiten:
-
Dienstag – Donnerstag: 09:00 – 17:30 UhrFreitag: 09:00 – 17:00 Uhr
- Link zur Messe:
- www.siams.ch
Beckhoff Automation AG
Kernenriedstrasse 1
3421 Lyssach
Schweiz