Überlegene Automatisierungskonzepte für die Mikrotechnik: PC-based Control
Willkommen zur Fachmesse für Mikro- und Präzisionstechnik: Entdecken Sie im Rahmen der SIAMS 2024, wie Sie mit unseren integrierten Automatisierungslösungen entscheidende Wettbewerbsvorteile in der mikrotechnischen Produktionskette realisieren können. Als Spezialist für PC-basierte Steuerungstechnik zeigt Beckhoff in Moutier, wie sich alle Maschinenfunktionen auf einer performanten Plattform integrieren lassen: SPS, Motion Control, CNC, Robotik, Messtechnik, IoT und Analytik bis hin zum Cloud Engineering.
Hinzu kommen Highlights wie Bildverarbeitungs-Hardware (Beckhoff Vision), das lineare Transportsystem XTS mit No Cable Technology oder das Planarmotorantriebssystem XPlanar für den schwebenden Produkttransport und die noch präzisere Positionierung. Gerne erarbeiten wir mit Ihnen im Gespräch die beste Lösung für Ihre nächsten Projekte.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in Halle 2.2 Stand A4.
XPlanar: schwebend, kontaktlos, intelligent
- individueller 2D-Transport mit bis zu 2 m/s
- Bewegung und Bearbeitung mit bis zu 6 Freiheitsgraden
- präzise Positionierung auf wenige Mikrometer genau
- bis zu 50 % Platz- und Kostenersparnis dank neuer Planarkacheln
- verschleißfrei, hygienisch und leicht zu reinigen
Schneller zum Bearbeitungsprogramm mit Technologiezyklen für TwinCAT CNC
- umfangreiche Zyklenbibliothek für 3-Achs-Bohr- und Fräsoperationen
- unterstützt unterschiedliche Strategien zur Herstellung von Bohrungen, Taschen, Zapfen, Nuten, Langlöchern sowie Innen- und Außengewinden
- ermöglicht zusätzlich die komfortable Programmierung von verschiedenen Bohrmustern, sowie das Fräsen von Taschen und Zapfen mit frei definierbaren Konturen
- nutzt die bekannte Zyklensyntax von TwinCAT CNC mit weitreichenden Parametriermöglichkeiten
Industrielle Bildverarbeitung komplett und systemintegriert: Beckhoff Vision
- Kamera, Optik, Beleuchtung, Zubehör und Software von einem Anbieter
- vollständiges Vision-System zum direkten Einstieg
- einzigartige Vorteile durch EtherCAT P
- offene Vision-Lösung für nahtlose Systemintegration
Effizientes Energiemanagement: EtherCAT und PC-based Control für Netzüberwachung und Power Monitoring
- breites Spektrum an EtherCAT-Klemmen zur direkten Messung aller relevanten elektrischen Daten
- umfassende Softwarebibliothek TwinCAT 3 Power Monitoring zur Auswertung der Strom- und Spannungsrohdaten
- Standort-übergreifendes Energie-Monitoring von Anlagen
- nahtlose Integration in TwinCAT
Auf einen Blick
- Ort:
- Moutier, Schweiz
- Datum:
- 16.04.2024 – 19.04.2024
- Beckhoff Hauptstand:
- Halle 2.2, Stand A4
- Öffnungszeiten:
-
Dienstag – Donnerstag: 09:00 – 17:30 UhrFreitag: 09:00 – 17:00 Uhr
- Link zur Messe:
- www.siams.ch
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhausen
Schweiz
+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/
+41 52 633 40 40
info@beckhoff.ch