Beckhoff auf der SPS 2025

25.–27. November | Nürnberg | Halle 7, Stand 406

SPS smart production solutions

Neue Ansätze zur Anlagenoptimierung: KI für die Industrie

Vom 25. bis 27. November 2025 zeigen wir Ihnen live auf der SPS in Nürnberg, wie Sie mit KI-Technologien Ihre Herausforderungen in der Automatisierung weiter optimieren können.

In Halle 7 auf Stand 406 freuen wir uns auf intensive und inspirierende Gespräche. Bringen Sie Ihre Herausforderungen mit und lassen Sie uns gemeinsam neue Ansätze entwickeln. Was uns besonders macht: Bei uns treffen Sie Experten, bereit für intensive technische Diskussionen. Wir nehmen uns Zeit für Ihre konkreten Fragestellungen und zeigen Ihnen vor Ort die nächsten Ausbaustufen unserer Innovationen rund um die Engineering- und Runtime-Plattform TwinCAT PLC++, TwinCAT 3 CoAgent, Robotik, Antriebstechnik, Vision und die schaltschranklose Automatisierung mit dem MX-System.

Besuchen Sie uns in Halle 7, Stand 406 und erfahren Sie, wie Sie vorhandene Potenziale voll ausschöpfen können.
Melden Sie sich gern für eine unserer täglichen Highlight-Touren an oder nutzen das digitale Format Beckhoff Live + Interactive zu Ihrer Information.

Wir freuen uns auf Sie!

KI-Assistent für den gesamten Automatisierungs-Lifecycle:
TwinCAT 3 CoAgent

  • effizienter programmieren − sprachbasierte Code-Vorschläge für SPS, HMI und I/O-Konfiguration
  • optimierte Informationsbeschaffung − Zugriff auf das Beckhoff Info-Sys mit kontextbezogenen Empfehlungen
  • offen – mit verschiedenen KI-Modellen kombinierbar
  • Downtime minimieren – KI-gestützte Fehlerdiagnose und Problemlösung
  • Transparenz steigern − Datenanalysen im laufenden Betrieb beauftragen
  • geführte Fehlerbehebung – automatisch generierte Reparaturanweisungen

Mehr erfahren

Artificial Intelligence im Takt mit der Applikation:
TwinCAT 3 Machine Learning

  • KI auf Steuerungsebene − neuronale Netze und Machine-Learning-Algorithmen direkt in der TwinCAT Runtime ausführen
  • skalierbare Performance − Ausführung in der GPU oder CPU in der Runtime, auf lokalem PC oder Remote
  • vielfältig einsetzbar − für Materialverbrauchs- und Energieoptimierung, Ausschuss-Reduzierung, Qualitätsprüfung, vorbeugende Wartung
  • Maschinenperformance maximieren – Bild-, Signal- und Zeitreihenanalysen für Inline-Prozesskontrollen in Echtzeit minimieren Ausschuss

Mehr erfahren

Performance Sprung in Runtime und Engineering

Mit TwinCAT PLC++ steht eine neue PLC-Generation zur Verfügung. Mehr Performance in Runtime und Engineering und ein Umstieg ohne Verlust vorhandener TwinCAT-Funktionalität schaffen einen deutlichen Mehrwert – das „Plus Plus“ für Anwender.
Mehr erfahren

Weitere TwinCAT-Highlights

  • TwinCAT Runtime for Linux®: erhöhte Hardwareeffizienz mit mehreren Runtimes auf einem Rechner
  • TwinCAT MC3: optimierte CPU-Nutzung in Motion Control durch konsequente Multicore- und Multitask-Unterstützung
  • TwinCAT Core Boost: optimale Leistung für individuelle Anforderungen durch Hochtakten einzelner Kerne in Multicore-CPUs (Intel® Core i ab der 11. Generation)

Ihr Vorsprung in der Automation: weitere Messe-Highlights

  • MX‑System – Steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung
    Mehr erfahren
  • Systemintegrierte Messtechnik – Energieflüsse sicher Steuern und Überwachen
    Mehr erfahren
  • Effizienz in der Bedienung – Next-Multitouch-Panel-Generation CP49xx und CP59xx
    Mehr erfahren
  • Linux®-basierte Echtzeitsteuerung – TwinCAT for Linux® und Virtual PLC
    Mehr erfahren
  • Beckhoff Vision – industrielle Bildverarbeitung komplett und systemintegriert
    Mehr erfahren
  • Economy Drive System – Servoverstärker AX1000 und Frequenzumrichter AF1000
    Mehr erfahren

Highlight-Tour auf der SPS: Beckhoff in a nutshell

Neuheiten von Beckhoff in 30 Minuten entdecken:

  • PLC++ und KI – neue Generation der SPS-Technologie und Artificial Intelligence für die Industrie
  • I/O − umfassendes Produktportfolio inklusive innovativer Technologien für noch präzisere und zuverlässigere Datenerfassung und Prozessqualität
  • MX-System − steckbare Systemlösung für die schaltschranklose Automatisierung
  • Antriebstechnik − kompakte und kosteneffiziente Antriebslösungen für maximale Leistung
  • IPC − Panels und Industrie-PCs in allen Leistungsklassen mit neuester Technologie

Sichern Sie sich hier Ihren Wunschtermin!

Sie können nicht nach Nürnberg kommen?
Dann kommt Nürnberg zu Ihnen: Beckhoff Live + Interactive

Mit Beckhoff Live + Interactive bieten wir Ihnen auch digital die Möglichkeit, unsere Highlights zur SPS 2025 in einem täglichen Livestream zu erleben – spannend aufbereitet und kompetent präsentiert von unseren Spezialisten für PC-based Control.

  • täglich um 08:30 Uhr auf beckhoff.com
  • Teilnahme ohne Registrierung
  • Dauer: ca. 30 min

Mehr erfahren

Auf einen Blick

Ort:
Nürnberg, Deutschland
Datum:
25.11.2025 – 27.11.2025
Beckhoff Hauptstand:
Halle 7, Stand 406
Beckhoff auf Partnerständen:
EtherCAT Technology Group: Halle 5, Stand 310
Profibus Nutzerorganisation e.V.: Halle 5, Stand 210
PLCopen: Halle 5, Stand 147
Öffnungszeiten:
Dienstag–Mittwoch: 09:00–18:00 Uhr
Donnerstag: 09:00–17:00 Uhr
Link zur Messe:
www.mesago.de/sps
Unternehmenszentrale Deutschland
Beckhoff Automation GmbH & Co. KG

Hülshorstweg 20
33415 Verl
Deutschland

+49 5246 963-0
info@beckhoff.com
www.beckhoff.com/de-de/

Vertrieb
+49 5246 963-1000
sales@beckhoff.com