DetachFixClose

Headquarters Australia
Beckhoff Automation Pty. Ltd.

Building 4, 163–179 Forster Road
Mount Waverley, VIC, 3149, Australia

+61 3 9912 5430
info@beckhoff.com.au
www.beckhoff.com/en-au/

Beckhoff ad A&T
Automation & Testing

Controllo PC-based con tecnologia di misura integrata: il vantaggio competitivo è assicurato

A&T

Automation & Testing

Alla fiera A&T 2023, Beckhoff presenterà la soluzione completa per la gestione di misure accurate per tutte le esigenze: dalle misure integrate nella logica di controllo di una macchina automatica a banchi di controllo qualità di fine linea in ambiente industriale, fino ai banchi di laboratorio.

Ma non solo, allo stand troverai tante innovazioni tecnologiche: MX-System, il sistema modulare per l’automazione senza quadri elettrici; Beckhoff Vision, l’offerta completa e integrata della visione e i sistemi di trasporto intelligenti XTS e XPlanar.

Scopri tutti i vantaggi delle nostre soluzioni.

Ti aspettiamo presso Oval Lingotto Fiere di Torino allo Stand D22 – E21!

Tecnologia di misurazione: la giusta classe di dispositivi per ogni applicazione

I moduli EtherCAT per la tecnologia di misurazione possono essere integrati direttamente nel sistema modulare di terminali EtherCAT e combinati con il vasto portafoglio di oltre 500 diversi terminali EtherCAT. Il nuovo alloggiamento metallico è stato ottimizzato per applicazioni di misurazione in termini di schermatura e raffreddamento. La precisione di misura di 100 ppm a 23°C, la sincronizzazione esatta <1 a un’acquisizione campionamento di dei fino al campioni velocità nonché alta l’elevata secondo assicurano μs 50.000 dati qualità.

Approfondisci

La soluzione per l’automazione senza quadro elettrico: MX-System

Per la prima volta nell'ingegneria delle macchine e dei sistemi, l'MX-System consente di realizzare soluzioni di automazione completamente prive di armadio elettrico. Grazie alla combinazione, all'applicazione e all'ulteriore sviluppo delle competenze di Beckhoff, è stato creato un sistema olistico e modulare collegabile. La combinazione della piastra di base MX-System e dei moduli funzionali riunisce tutti i compiti e le caratteristiche di un armadio elettrico.

Approfondisci

Vision: il portafoglio è ora completo grazie ai nuovi componenti hardware

Con TwinCAT Vision, Beckhoff integra l’elaborazione delle immagini nel sistema di controllo PC-based. Il software include una gamma completa di funzionalità macchina: su un’unica piattaforma di engineering.

Con Beckhoff Vision, l'elaborazione delle immagini in real-time può essere facilmente integrata in ambienti di controllo nuovi ed esistenti, nonché sincronizzata in modo ottimale con tutti i processi delle macchine e degli impianti. Le funzionalità macchina di TwinCAT Vision (PLC, motion, robotica, tecnologia di misurazione high-end, IoT, HMI e visione) sono ora supportate da camere, illunminatori e ottiche.

Approfondisci

At a glance

Location:
Turin, Italy
Date:
22.02.2023 – 24.02.2023
Exhibition center:
Oval Lingotto Fiere
Beckhoff main stand:
Booth Stand D22 – E21
Opening hours:
Mercoledì – Giovedì: 9:30 – 18:00
Venerdì: 9:30 – 17:00
Link to exhibition:
www.aetevent.com
Headquarters Italy
Beckhoff Automation s.r.l.

Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italy

+39 02 99453-11
info@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/

Sales
+39 02 99453-11
sales@beckhoff.it