DetachFixClose

Beckhoff ad A&T – Automation & Testing 2022

A&T

Automation & Testing

Rivoluzione per i banchi di prova: sistema integrato con tecnologia di misurazione

Con i moduli di misurazione EtherCAT della serie ELM, Beckhoff presenta la tecnologia di misurazione ad alte prestazioni che si integra direttamente nel sistema di controllo.
I moduli ELM sono estremamente precisi, veloci, robusti e supportano un'ampia gamma di applicazioni in ambienti di test.

Presso lo stand di Beckhoff verranno inoltre presentate tutte le soluzioni in ambito software: TwinCAT Analytics per la registrazione completa dei dati e l'analisi rapida e TwinCAT Vision per l'integrazione dell'elaborazione delle immagini nella piattaforma di controllo.

Il 7 aprile presso il Competence PRODUZIONE segui il nostro workshop alle 14.00
Beckhoff: a tutta integrazione! Misurazioni direttamente a livello I/O.

Ti aspettiamo presso Oval Lingotto Fiere di Torino allo Stand C32 – D31!

Tecnologia di misurazione: la giusta classe di dispositivi per ogni applicazione

I moduli EtherCAT per la tecnologia di misurazione possono essere integrati direttamente nel sistema modulare di terminali EtherCAT e combinati con il vasto portafoglio di oltre 500 diversi terminali EtherCAT. Il nuovo alloggiamento metallico è stato ottimizzato per applicazioni di misurazione in termini di schermatura e raffreddamento. La precisione di misura di 100 ppm a 23°C, la sincronizzazione esatta < 1 μs nonché l’elevata velocità di campionamento fino a 50.000 campioni al secondo assicurano un’acquisizione dei dati di alta qualità.

Approfondisci

XTS transport system con innovativa No Cable Technology (NCT): una vera rivoluzione

Per la prima volta, NCT rende possibile la lavorazione e il controllo della qualità dei prodotti sul mover mentre il processo è in corso. Una potenza sufficiente e una comunicazione veloce con il sistema di controllo TwinCAT consentono un facile collegamento di sensori e attuatori direttamente a bordo del singolo mover. La comunicazione dei dati è in tempo reale e può sincronizzare eventi a livello di sistema con una precisione in µs in collegamento con EtherCAT. Ciò apre all'utente nuove possibilità, in particolare nei settori della movimentazione dei prodotti, della lavorazione e della misurazione parallelamente al trasporto dei prodotti, nonché dell'adattamento delle macchine di produzione a lotti di produzione in rapida evoluzione.

Approfondisci

TwinCAT Vision: elaborazione delle immagini integrata nel controller

Con TwinCAT Vision, Beckhoff integra l’elaborazione delle immagini nel sistema di controllo PC-based. Il software include una gamma completa di funzionalità macchina: PLC, motion, robotica, tecnologia di misurazione high-end, IoT, HMI e visione su un’unica piattaforma di engineering.

Approfondisci

At a glance

Location:
Turin, Italy
Date:
06.04.2022 – 08.04.2022
Beckhoff main stand:
Booth C32 – D31
Opening hours:
Mercoledì – Giovedì: 9:30 – 18:00
Venerdì: 9:30 – 17:00
Link to exhibition:
www.aetevent.com
Headquarters Italy
Beckhoff Automation s.r.l.

Via Luciano Manara, 2
20812 Limbiate, MB
Italy

+39 02 99453-11
info@beckhoff.it
www.beckhoff.com/it-it/

Sales
+39 02 99453-11
sales@beckhoff.it