DetachFixClose

Headquarters Canada
Beckhoff Automation Ltd.

4 Schiedel Court, Unit 1-3
Cambridge ON N3C 0H1, Canada

+1 226-765-7700
www.beckhoff.com/en-ca/

Beckhoff sur le SIAMS 2022

SIAMS

Des concepts d’automatisation supérieurs pour la microtechnique

Bienvenue au salon professionnel de la microtechnique et des techniques de précision: découvrez dans le cadre du SIAMS 2022 comment des solutions d’automatisation intégrées vous permettent de réaliser des avantages concurrentiels déterminants dans la chaîne de production microtechnique.

En tant que spécialiste du contrôle-commande sur base PC, Beckhoff présente à Moutier comment toutes les fonctions de machines et d’installations peuvent être intégrées sur une plate-forme de commande: depuis le PLC au cloud engineering et à l’outil Vision, en passant par l’application Motion, la robotique, la métrologie, IoT et l’analytique.

À cela s’ajoutent des points forts actuels passionnants: la technique d’entraînement compacte EtherCAT ELM72xx à sécurité intégrée, le système de transport linéaire XTS avec No Cable Technology, le système de moteur planaire XPlanar pour le déplacement flottant de produits en 2D, ainsi que des nouveautés innovantes dans les domaines CNC et IoT. Venez nous rendre visite dans la halle 2.2 au stand A4 et parler avec nous de votre défi d’automatisation individuel: nous nous réjouissons de votre visite!

Réservez directement ici votre billet d’entrée gratuit:

ELM72xx: technique d’entraînement compacte à sécurité intégrée

Servo-amplificateurs directement intégrés dans le système E/S EtherCAT, les bornes EtherCAT ELM72xx permettent le raccordement confortable et direct du moteur, de la rétroaction et du frein par un connecteur frontal. À cela s’ajoutent une TwinSAFE Logique intégrée et programmable ainsi qu’une technique d’entraînement sûre via STO/SS1 ou un ensemble de fonctions Safe-Motion.

En savoir plus

XTS avec No Cable Technology

Le système de transport linéaire compact XTS pour une liberté de conception maximale révolutionne le design de toute la machine. Les navettes à entraînement magnétique se déplacent le long d’un parcours constitué de modules moteurs entièrement intégrés. La technologie No Cable Technology (NCT) permet ici une alimentation en tension sans contact et une transmission synchrone des données en temps réel.

En savoir plus

Video

Transport intelligent de produits pour de nouveaux concepts de machines

Le système de moteur planaire XPlanar assure le transport flottant de produits en 2D avec au maximum 6 niveaux de liberté. Des navettes planaires précisément positionnables se déplacent jusqu’à 2 m/s sans à-coups et sans contact au-dessus de tuiles planaires disposées de manière quelconque. XTS offre la plus grande liberté possible en matière de transport de produits ainsi que de construction de machines et d’installations.

En savoir plus

Solution système CNC ouvert

Optimisez la productivité de vos machines et installations avec la solution système CNC ouvert de Beckhoff. Cette CNC évolutive et performante convient à toutes les applications: de la fraiseuse compacte pour usinage à grande vitesse HSC à la machine de série haute performance pour différentes tâches d’enlèvement de copeaux.

En savoir plus

Solutions TwinCAT pour IoT et Industrie 4.0

Outre le Big Data, la reconnaissance des formes et la surveillance de l’état ou de la puissance, TwinCAT permet également d’emprunter facilement la voie de l’acquisition des données à l’analyse en passant par la communication. TwinCAT IoT prend en charge les protocoles courants pour la communication Cloud. TwinCAT Analytics enregistre les données de processus localement et de manière synchrone au cycle, sur le serveur ou dans le Cloud. Cela simplifie la maintenance prédictive et minimise les temps d’arrêt des machines.

En savoir plus

At a glance

Location:
Moutier, Switzerland
Date:
05.04.2022 – 08.04.2022
Beckhoff main stand:
Hall 2.2, Booth A4
Opening hours:
Mardi – Jeudi: 09:00 – 17:30 heures
Vendredi: 09:00 – 17:00 heures
Link to exhibition:
https://www.siams.ch
Sales office Lyssach
Beckhoff Automation AG

Kernenriedstrasse 1
3421 Lyssach
Switzerland

+41 34 447 44 88
info@beckhoff.ch
www.beckhoff.com/de-ch/