DetachFixClose

Beckhoff sur le salon
CFIA 2023

Production alimentaire durable avec un contrôle-commande sur base PC

CFIA

Une durabilité constante : Production alimentaire avec un contrôle-commande sur base PC

Comment réaliser une chaîne de valeur durable dans le secteur de la production alimentaire ? Comment concevoir des processus de manière intégrée, écologique et respectueuse des ressources ? À l'occasion du salon CFIA, Beckhoff présente ses dernières innovations en matière de technologie de commande basée sur PC, afin de fournir des réponses directement applicables dans la pratique.

Nous montrerons comment la commande basée sur PC peut être utilisée de manière globale et durable, de la gestion des ressources et des énergies à la production optimisée, en passant par des solutions de transport intelligentes pour des machines et des concepts d'emballage à encombrement réduit.

Rejoignez-nous et découvrez nos nouveaux concepts pour l'industrie agroalimentaire.

Téléchargez votre billet gratuit dès maintenant :

Systèmes de transport intelligents pour la production agroalimentaire : XPlanar et XTS

Le système de moteur planaire XPlanar :

  • Transport de produits en 2D avec 6 degrés de liberté
  • Moteurs planaires flottant librement
  • Conception compacte du système et encombrement réduit

En savoir plus

Le système de transport XTS :

  • Profils de mouvement flexibles
  • Système de transport linéaire très compact
  • changements de format rapides jusqu'à une taille de lot d'une unité

En savoir plus

Une flexibilité maximale : XTS avec la technologie sans câble (NCT)

  • Alimentation électrique continue sans contact
  • Transmission synchrone de données en temps réel aux moteurs XTS
  • Intégration complète du matériel NCT au module moteur
  • Aucune connexion ou ligne d'alimentation supplémentaire

En savoir plus

Pour les environnements exigeants : XTS Hygienic

  • XTS Hygienic en acier inoxydable : idéal pour l'emballage primaire dans l'industrie alimentaire
  • Disponibilité accrue et temps de changement et d'arrêt réduits - même dans des environnements exigeants
  • Facile à nettoyer, joints résistants aux nettoyeurs haute pression, pas de bords caches

En savoir plus

At a glance

Location:
Rennes, France
Date:
14.03.2023 – 16.03.2023
Exhibition center:
Rennes Parc Expo
Beckhoff main stand:
Hall 3, Booth A26
Opening hours:
Mardi 14 mars : 8h30 - 18h
Mercredi 15 mars : 8h30 - 19h
Jeudi 16 mars : 8h30 - 17h
Link to exhibition:
www.cfiaexpo.com
Headquarters France
Beckhoff Automation Sarl

2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France

+33 1692 98370
info@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/

Sales
+33 1692 98370
+33 1692 84055
commercial@beckhoff.fr