SoltarAdjuntarCerrar

Apr 30, 2017

XTS Hygienic: eXtended Transport System for use in the food and pharmaceutical industries

XTS Hygienic, the stainless steel version of the eXtended Transport System from Beckhoff, opens up a wide spectrum of new applications, first and foremost in the primary food and pharmaceutical industries and for processing and filling liquids in general.

More about this video

Bildbeschreibung

24.04.2017

XTS de «diseño higiénico» para soluciones de movimiento compactas, altamente flexibles y limpias

XTS Hygienic, la versión en acero inoxidable del eXtended Transport System de Beckhoff, ofrece un amplio espectro de nuevas aplicaciones, especialmente en el campo primario de la industria alimentaria y farmacéutica, así como para la fabricación o el llenado de líquidos en general. Con el grado de protección IP 69K, excelente resistencia química y sin esquinas, cantos o rebordes ocultos, la variante de «diseño higiénico» ofrece un enorme potencial de innovación: Las ventajas del modelo estándar, como solución de movimiento altamente flexible, se combinan con una limpieza sencilla, permitiendo optimizar los procesos y lograr una disponibilidad máxima de la instalación, también para aplicaciones con elevados requisitos de higiene.

Motion

Motion

Nuestra innovadora tecnología de motion le abrirá posibilidades casi ilimitadas a la hora de implantar su aplicación.

AT8x00, AT9xxx, ATH9xxx | XTS guide rails and movers

AT8x00, AT9xxx, ATH9xxx | XTS guide rails and movers

The guide rails and movers form the passive components of the XTS for a linear motion along a track.

Food industry

Food industry

Open automation solutions for the food industry

Packaging machines

Packaging machines

PC-based control solutions from Beckhoff significantly increase the productivity and flexibility of packaging machines and decrease resource consumption.