SoltarAdjuntarCerrar

Apr 27, 2018

System-integrated solutions for the process industry

Beckhoff combines automation, process engineering and IoT communication in one system.

More about this video

Bildbeschreibung

24.04.2017

Seguridad intrínseca: Terminales EtherCAT para la conexión directa de dispositivos de campo hasta en la zona Ex 0

Con sus entradas/salidas intrínsecamente seguras de diseño extremadamente compacto, los nuevos terminales EtherCAT de la serie ELX hacen posible la conexión directa de dispositivos de campo en zonas Ex 0, 1 y 2. De este modo, PC-based Control de Beckhoff aúna automatización e ingeniería de procesos, con todas las ventajas de un diagnóstico continuo y completo, directamente en el sistema EtherCAT.

ELXxxxx | Explosion protection (Ex i)

ELXxxxx | Explosion protection (Ex i)

The EtherCAT Terminals from the ELX series with intrinsically safe inputs/outputs enable the connection of field devices up to zone 0/20.

Process industry

Process industry

PC-based control, the universal automation and process technology solution