SoltarAdjuntarCerrar

CX20x3: Serie de PCs embebidos con procesadores AMD

Nuevo tipo de procesador para un alto rendimiento de la CPU, comportamiento en tiempo real mejorado y buena capacidad gráfica

Con los PCs embebidos CX20x3, el espectro de IPCs de Beckhoff comprende ahora dispositivos con procesadores AMD Ryzen™. Es decir que ahora se dispone de un nuevo hardware de alto rendimiento que puede utilizarse tanto con el software de automatización TwinCAT 2, como también con TwinCAT 3.

La nueva serie es adecuada para sistemas de 32 y 64 bits, es decir, tanto para TwinCAT 2 como también para TwinCAT 3. Como sistema operativo se puede utilizar Microsoft Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC o el nuevo TwinCAT/BSD. Actualmente se dispone de dos PCs embebidos:

  • CX2033: dispositivo sin ventilador, sin componentes giratorios y con una CPU AMD Ryzen™ V1202B (frecuencia de reloj de 2,3 GHz, dos núcleos)
  • CX2043: dispositivo de alto rendimiento con ventilador con rodamiento de bolas y supervisión de revoluciones, así como una CPU AMD Ryzen™ V1807B (frecuencia de reloj de 3,35 GHz, cuatro núcleos)

Los procesadores AMD se basan en la arquitectura ZEN de alto rendimiento y, en combinación con la alta frecuencia de reloj, ofrecen una elevada potencia de cálculo. A esto se suman los gráficos integrados y separados del caché de la CPU, lo que proporciona muy buenas características en tiempo real.

El equipamiento básico del CX20x3 comprende dos interfaces Ethernet Gbit independientes, cuatro USB 3.1 Gen. 2 y una interfaz DVI-D. El módulo básico incluye, además de la CPU y chipset, también una memoria RAM de 8 GB. El controlador se inicia desde la tarjeta Flash CFast. La CPU dispone internamente de una memoria de datos persistente NOVRAM de 128 kBytes si no se utiliza ningún SAI. Opcionalmente se puede disponer de una interfaz de bus de campo o de serie. Mediante las conexiones multipolos a ambos lados se pueden conectar otros componentes de la gama CX2000. Además, el rango de temperatura de funcionamiento ampliado de -25…+60 °C también permite el uso en aplicaciones con condiciones climáticas exigentes.

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/