SoltarAdjuntarCerrar

Terminal de oversampling de monitorización de red EL3783 para el diagnóstico de alto rendimiento de corriente alterna hasta 690 V AC

Análisis de red de alta precisión en el sistema de terminales EtherCAT

La tecnología de automatización y la técnica de medición de energía clásicas se acercan cada vez más. Con el terminal de oversampling de monitorización de red EL3783, ahora también se dispone del análisis de red de alta precisión para sistemas generadores de corriente, integrado en el sistema del controlador estándar. El punto destacado: Las redes trifásicas de corriente alterna de hasta 690 V pueden ser analizadas directamente en el PLC de forma simultánea en seis canales y con 20 kmuestras/s.

El terminal EtherCAT EL3783 registra valores instantáneos de tensiones hasta 400/690 Vrms y corrientes hasta 1, o bien, 5 Arms en cada una de las tres fases, con resolución de 16 bits, para determinar el estado de la red. Los seis canales del terminal se evalúan simultáneamente según el principio de oversampling EtherCAT con una resolución temporal de 50 µs, es decir, considerablemente más rápido que el tiempo de ciclo del controlador. Mediante los relojes distribuidos (Distributed-Clocks) de EtherCAT también es posible medir sincrónicamente (<< 1 µs) a otros dispositivos EtherCAT para una expansión del sistema prácticamente ilimitada y así detectar con precisión, por ejemplo, la propagación de errores de red.

En el controlador se dispone de información correspondientemente amplia y detallada si, a través de las curvas de tensión y corriente, se utilizan, por ejemplo, cálculos True-RMS y de potencia o incluso complejos algoritmos específicos del usuario. Además, gracias a la conmutación automática del rango de corriente, el terminal EtherCAT EL3783 alcanza el 650 % del rango de medición nominal de 1 A, ofreciendo además una alta precisión o un error de medición máximo de tan solo 0,2 % (del valor final del rango de medición).

En combinación con TF3650, el TwinCAT 3 Power Monitoring, el EL3783 proporciona un sistema de medición altamente dinámico y completamente integrado en la tecnología de control para análisis detallados de redes. De este modo es posible identificar, por ejemplo, los requisitos de soporte de red en caso de caídas de tensión (LVRT) o realizar un Condition Monitoring sin costes adicionales para sensores de aceleración con un análisis de armónicos.

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/