SoltarAdjuntarCerrar

TwinCAT 3 Building Automation: la nueva generación en el control de edificios

En la feria Light + Building 2018, que tuvo lugar en Frankfurt, Alemania, Beckhoff presentó su nueva generación de software para la automatización de edificios. TwinCAT 3 Building Automation permite la interacción con los módulos TwinCAT 3 para HMI, IoT, Analytics y Scope, agrupando todas las funciones importantes para la automatización de edificios en una sola herramienta. El resultado son numerosas y ampliadas posibilidades para la ingeniería y el control de todos los sistemas en una plataforma, como la comunicación IoT, el análisis de datos del edificio basado en la nube o la rápida creación de interfaces de usuario individuales.

Con TwinCAT 3 Building Automation, los usuarios pueden aprovechar las numerosas ventajas de la plataforma de automatización TwinCAT 3 también para el control de edificios: integración total con Visual Studio®, ingeniería coherente, ocho lenguajes de programación con módulos que interactúan en un tiempo de ejecución, reutilización sencilla del código fuente y escalabilidad en diferentes plataformas de controlador. La interacción de TwinCAT 3 Building Automation con los diferentes módulos de software de TwinCAT 3 proporciona al integrador de sistemas una «caja de herramientas» completa que cubre todas las funciones y sistemas de la automatización de edificios y, por lo tanto, mejora la calidad y reduce el esfuerzo de ingeniería.

TwinCAT HMI permite a los usuarios acceder rápidamente a una interfaz de usuario individual y beneficiarse, tanto de una orientación sencilla, como también de una navegación intuitiva durante la operación. TwinCAT IoT permite implementar fácilmente una conexión en la nube desde el controlador para externalizar componentes individuales de la automatización de edificios a la nube o para utilizar servicios en la nube. Mediante TwinCAT Analytics, el análisis de los datos del edificio basados en la nube se encuentra directamente integrado en el controlador. Esto ofrece máxima transparencia, un Predictive Maintenance simplificado y mayor fiabilidad. Como osciloscopio Big Data integrado en el controlador, TwinCAT Scope permite una visualización clara de grandes volúmenes de datos y aumenta la transparencia de los datos gracias a la rapidez de comparación y evaluación.

Products

Industries

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es
www.beckhoff.com/es-es/