AMP8620: Un módulo de alimentación IP 65 amplía el sistema de servoaccionamiento descentralizado AMP8000

Tecnología de accionamiento sin armario de distribución gracias a una descentralización consecuente

El sistema de servoaccionamiento descentralizado AMP8000 es ideal para la implementación de conceptos de máquinas modulares. Ahora, con el nuevo módulo de alimentación AMP8620 de alto grado de protección, es posible trasladar directamente a la máquina incluso el sistema completo, es decir, realizar una tecnología de accionamiento sin armario de distribución a través de la consecuente descentralización. Esto permite ahorrar un máximo de material, espacio, costes y esfuerzo de montaje.

Si hasta ahora la conexión de los accionamientos AMP8000 al armario de distribución con los módulos de acoplamiento se reducía a un único cable, este desaparece por completo al utilizar el módulo de alimentación AMP8620. Gracias a que de este modo se prescinde del armario de distribución, se reducen adicionalmente los requisitos de superficie útil y de cableado para toda la máquina. Además, se eliminan los requisitos de climatización para el armario de distribución.

El módulo AMP8620 se conecta directamente a la red eléctrica. Incluye todos los componentes necesarios para la conexión como filtro de red, rectificador y conmutación de carga para los condensadores de circuito intermedio. Al módulo de alimentación pueden conectarse opcionalmente otros módulos de distribución o servoaccionamientos descentralizados AMP8000. El AMP8620 dispone de dos salidas EtherCAT P, a través de las cuales pueden alimentarse módulos EtherCAT P o conectarse módulos de alimentación adicionales, necesarios para la ampliación del sistema. La fuente de alimentación de 24 V integrada de forma segura en el módulo de alimentación se encarga de que el suministro eléctrico lógico no supere el nivel admisible. Los condensadores de circuito intermedio integrados almacenan la energía regenerativa de todo el sistema y la vuelven a poner a disposición posteriormente para los procesos de aceleración. De este modo se asegura el mejor aprovechamiento posible de la energía suministrada.

Ms. Noelia Gutierrez

Ms. Noelia Gutierrez
Beckhoff Automation S.A.
Edificio Testa Sant Cugat
Av. Alcalde Barnils 64-68, ed. D 4ª planta
08174 Sant Cugat
España

+34 93 58449-97
press@beckhoff.es