SoltarAdjuntarCerrar

Oficina central México
Beckhoff Automation, S.A. de C.V.

Boulevard Manuel Ávila Camacho 2610, Torre B, Piso 9, Colonia Valle de los Pinos, Tlalnepantla de Baz
Estado de México CP 54040, México

+52 55 75998058
mexico@beckhoff.com
www.beckhoff.com/es-mx/

AMI8100 | Compact integrated servo drives

AMI8100

AMI8100

Motor length
1 2 3
Flange code
F2 (58 mm) AMI8121
M0 = 0.48 Nm, nn = 3000 min-1
AMI8122
M0 = 0.78 Nm, nn = 2000…4500 min-1
AMI8123
M0 = 1.00 Nm, nn = 3000 min-1