Vision & HMI Road Show, 30.1.–3.2.
Konenäön käytölle on kasvavaa tarvetta koneiden ja prosessien ohjauksessa. Näitä tarpeita varten Beckhoffin konenäkötarjonta laajentuu uusilla tuotteilla. Nykyistä avointa ja nopeaa ohjelmistoa tukemaan on tullut lisäksi laitetarjontaa. Uudet kamerat, optiikka ja valaistustuotteet mahdollistavat helposti täsmällisen linjasynkronoinnin, korkealaatuiset kuvat sekä vähentävät kaapelointia.
Konenäön kuvaa voidaan hyödyntää mm. vianhaussa, prosessin optimoinnissa ja laadunvalvonnassa. Ongelmatilanteissa ja kapasiteetin noston optimoinnissa prosessista voidaan tallentaa live-kuvaa sekä prosessin mittausarvot jokaisena ajan hetkenä. Kuvaan ja mittauksiin voidaan palata helposti aika-akselilla, jolloin nähdään mitä linjalla on oikeasti tapahtunut. Tämän mahdollistaa TwinCAT-ohjelmistotuotteiden yhteiskäyttö, joilla voidaan rakentaa hyödyllisiä työkaluja niin kunnossapidolle kuin tuotantovastaaville.
Osallistumalla tähän puolen päivän seminaariin näet konkreettisesti uudet Vision-portfolion tuotteet. Lisäksi kuulet mitä koko Vision-tuotetarjonta sisältää, näet esimerkein kuinka koko laitteisto otetaan käyttöön, miten Vision yhdistetään reaaliaikaisesti automaatio-ohjaukseen ja miten luodaan HMI-käyttöliittymä.
Vision-tuotteet tulee paikan päälle seminaariin esittelemään Saksan pääkonttoristamme Michael Busch, joka on Vision tuotepäällikkö. Michael on käytettävissä tauoilla ja tapahtuman jälkeen, mikäli sinulla on kysyttävää aiheeseen liittyen.
Ilmoittaudu mukaan seminaariin valitsemalla sinulle sopivin paikkakunta/ajankohta:

Prosessiteollisuuden seminaari, 8.2.2023, Hyvinkää
Tervetuloa tutustumaan Beckhoff-tuotteisiin ja -ratkaisuihin, joita tarjoamme prosessiteollisuuden tarpeisiin! Tapahtuma järjestetään pääkonttorillamme Hyvinkäällä.
Tilaisuudessa käymme asiakasesimerkkien kautta kattavasti läpi tarjoamiemme ratkaisujen hyötyjä, sekä PC-pohjaisen ohjaustekniikan ja modulaarisen järjestelmän mahdollistamia etuja prosessiteollisuuden asiakkaillemme. Lisäksi otamme katsauksen uutuustuotteisiimme, jotka pitävät sisällään mm. redundanttisen ohjausjärjestelmän sekä IP65/IP67 -suojausluokan PC- ja IO-tuotteet.
Tilaisuudessa keskustelemassa prosessiteollisuuden tuotevastaavat Benjamin Bruns ja Lennart Winkler Saksasta sekä paikalliset asiantuntijamme Ville Hopponen ja Harto Veijola.
Tilaisuuden aluksi on tarjolla aamupalaa klo 8:30 alkaen. Tilaisuuden jälkeen on tarjolla lounas klo 12.00 ja samalla sinulla on mahdollisuus jäädä juttelemaan asiantuntijoidemme kanssa.
Seminaarin aiheet:
- Beckhoff-teknologiat ja -tuotteet prosessiteollisuudessa
- ATEX (IO & IPC)
- Uutuustuotteet:
- Controller Redundancy
- MTP
- Process Library
- Mahdollisuus kahdenkeskisiin keskusteluihin asiantuntijoidemme kanssa

MX-System seminaari, 16.2.2023, Hyvinkää
Tervetuloa tutustumaan Beckhoff MX-Systemiin!
Beckhoff MX-System on ensimmäinen tuoteperhe, jolla voidaan toteuttaa automaatiojärjestelmä täysin ilman ohjauskaappia. Pohjalevylle rakentuva modulaarinen järjestelmä kokoaa yhteen kaikki ohjauskaapin toiminnot aina jännitesyötöstä IO-moduuliin saakka. Järjestelmä on helposti räätälöitävissä ja laajennettavissa tarpeen mukaiseksi kattavan moduulivalikoiman avulla.
Nopeasti asennettavat moduulit sekä valmiskaapelit helpottavat järjestelmän asennusta ja kunnossapitoa. Vianhakua helpottaa järjestelmän moduulikohtainen diagnostiikka.
Osallistumalla tähän seminaarin pääset näkemään MX-Systemin käytännössä sekä tutustumaan järjestelmän hyötyihin ja sovelluskohteisiin. Kuulet myös kattavasta hybridikaapelivalikoimasta. Seminaarin tauoilla on myös mahdollisuus keskustella Beckhoff-asiantuntijoiden kanssa.
MX-Systemin tulee esittelemään Saksan pääkonttoristamme Friedrich Klasing, joka on MX-Systemin tuotepäällikkö. Friedrich on käytettävissä tauoilla ja tapahtuman jälkeen, mikäli sinulla on kysyttävää aiheeseen liittyen.
Seminaarin aiheet:
- MX-System yleisesti
- MX-Systemin suunnittelu
- MX-Systemin sovelluskohteet
- MX-Systemin diagnostiikka
- Beckhoff hybridikaapelivalikoima