DétacherÉpinglerFermer

Apr 30, 2017

XTS Hygienic: eXtended Transport System for use in the food and pharmaceutical industries

XTS Hygienic, the stainless steel version of the eXtended Transport System from Beckhoff, opens up a wide spectrum of new applications, first and foremost in the primary food and pharmaceutical industries and for processing and filling liquids in general.

More about this video

Bildbeschreibung

24.04.2017

XTS en « Hygienic Design » pour des solutions Motion compactes, ultra flexibles et faciles à nettoyer

Dans une version en acier inoxydable XTS Hygienic, le système eXtended Transport System de Beckhoff ouvre la voie à une gamme complète de nouvelles applications dans l'industrie alimentaire et pharmaceutique, ainsi que, plus généralement, dans la production et le conditionnement de liquides. Cette variante « Hygienic Design » se caractérise par un haut degré de protection IP 69K et une très bonne résistance aux produits chimiques, elle ne présente pas de coins, arêtes ou rainure et offre un immense potentiel d'innovation : les avantages de la version standard en tant que solution Motion ultra flexible se combinent avec ceux d'un nettoyage aisé et permettent ainsi des optimisations de processus et la haute disponibilité de l'installation, cela même avec des exigences d'hygiène élevées.

Motion

Nos solutions innovantes d’entraînement offrent des possibilités quasi illimitées dans la mise en œuvre de vos applications.

AT9xxx, ATH9xxx | XTS guide rails and movers

The guide rails and movers form the passive components of the XTS for a linear motion along a track.

Food industry

Open automation solutions for the food industry

Packaging machines

PC-based control solutions from Beckhoff significantly increase the productivity and flexibility of packaging machines and decrease resource consumption.