DétacherÉpinglerFermer

Nouvelle Borne de suréchantillonnage EL3783 d’analyse de puissance électrique pour des diagnostics haute résolution de tensions alternatives jusqu’à 690 VAC.

Analyse haute précision du réseau électrique dans les bornes EtherCAT

Les technologies d’automatisation classique et de mesure de puissance ne cessent de converger. La nouvelle borne Beckhoff EL3783 permet d’intégrer, dans un automatisme, l’analyse haute précision d’un système de production d’énergie. Caractéristique majeure : les systèmes triphasés jusqu’à 690 V sont analysés en simultané sur 6 canaux, avec un échantillonnage de 20 KHz dans l’Automate.

La borne EL3783 échantillonne des tensions de 400 / 690 Vrms et des courants de 1 ou 5 Aeff de chacune des 3 phases, avec une résolution de 16 bits. Les six canaux de la borne sont analysés simultanément, par suréchantillonnage, dans un temps de cycle de 50 µs, largement inférieur au temps de cycle automate. L’utilisation des horloges distribuées permet de synchroniser, à la microseconde, les mesures sur différentes périphéries EtherCAT, dans un réseau quasi infini, permettant de détecter par exemple des défauts en cascade.

L’automate met à disposition un vaste ensemble de données pertinentes, utilisables dans des algorithmes complexes personnalisés ou dans des calculs de performance et de valeurs efficaces. La borne EL3783 permet, en outre, d’atteindre 650 % de la plage nominale de mesure de 1A par commutation automatique de la plage de courant, offrant une erreur maximum de 0.2 % (de la déviation maximale).

La borne EL3783, associée à la bibliothèque de fonctions d’analyse de puissance TF3650 de TwinCAT 3 dans un contrôleur standard sur base-PC, est un système de mesure hautement dynamique pour des analyses fines du réseau électrique. Des besoins de support du réseau peuvent ainsi être identifiés en cas de sous tension (LVRT, Low Voltage Ride Through). L’analyse des harmoniques peut être utilisée dans le Condition Monitoring, sans de couteux accéléromètres.

Ms. Laura Gielis

Ms. Laura Gielis
Beckhoff Automation BVBA
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique

+32 13 2522-00
+32 13 2522-01
bab-marketing@beckhoff.com
www.beckhoff.com/fr-be/