DétacherÉpinglerFermer

C6017 : extension de la gamme des PC industriels ultra-compacts

Un PC industriel ultra-compact avec une grande variété d’interfaces et un « 1-second UPS »

Les PC industriels ultra-compacts constituent une nouvelle génération d’ordinateurs conçue pour réaliser toutes les tâches d’automatisation, de visualisation et de communication. Ils se caractérisent par une extrême compacité et flexibilité qui en font des appareils polyvalents. Cette gamme a été enrichie d’un nouveau membre qui offre, outre une compacité maximale et une grande souplesse de montage, un plus grand nombre d’interfaces et une alimentation sans interruption (UPS) intégrée : le C6017.

De petite taille, le C6017 est pratiquement identique au C6015, le plus petit modèle des PC industriels ultra-compacts de Beckhoff qui connaissent un succès fulgurant. Pour faire face à cette demande très forte et répondre aux exigences accrues en termes de connectabilité et de sauvegarde des données en cas de coupure de courant, Beckhoff a développé le C6017. Il présente les mêmes options que le C6015, c’est-à-dire un DiplayPort, un double adaptateur Ethernet embarqué avec 2 ports 100/1000Base-T ainsi qu’un port USB 3.0 et USB 2.0, à quoi ont été ajoutées deux interfaces supplémentaires (RJ45 et USB 2.0). De plus, le C6017 est équipé en option d’un « UPS capacitive » de 1 seconde qui assure la mémorisation des données persistantes en cas de panne de tension.

Mesurant 82 x 82 x 66 mm, le C6017 a pratiquement la même taille que le C6015. Seule la hauteur est plus élevée (d’env. 24 mm). Avec la CPU intégrée Intel® Atom™ pouvant recevoir jusqu’à quatre noyaux de processeur, ce PC industriel à refroidissement passif, compris dans un boîtier robuste en aluminium-zinc moulé sous pression, se prête aussi bien au application d’automatisation, de visualisation et de communication qu’à une utilisation nécessitant des performances moyennes.

Une génération d’ordinateurs à emploi universel

La nouvelle gamme de PC industriels ultra-compacts répond de manière idéale aux besoins de la construction mécanique moderne, tels que la modularisation croissante, un encombrement réduit dans l’armoire de commande, une puissance de calcul accrue et un prix compétitif. Conçue pour répondre à ces exigences, la nouvelle génération d’ordinateurs peut servir dans un large spectre de domaines, p. ex. dans des structures décentralisées et des concepts modernes IoT (Internet des objets) ou dans l’industrie 4.0. Par ailleurs, il est possible d’adapter la puissance de calcul aux besoins :

  • C6015 et C6017 pour les applications nécessitants des performances dites moyennes.
  • C6030 – l’ordinateur haut de gamme avec des processeurs Core™-i de jusqu’à 3,9 GHz par noyau – pour des machines sophistiquées, des applications CNC ou XTS, des commandes d’axes complètes, des applications HMI complexes ou avec des temps de cycle extrêmement courts et une gestion de gros volumes de données

Products

Ms. Laura Gielis

Ms. Laura Gielis
Beckhoff Automation BVBA
Klaverbladstraat 11.2/2
3560 Lummen
Belgique

+32 13 2522-00
+32 13 2522-01
bab-marketing@beckhoff.com