DétacherÉpinglerFermer

TR3030 BE | TwinCAT 3 Training: Basis PLC, Motion, ADS

Ce cours se concentre sur la programmation IEC 61131-3, la configuration des axes motion et les options de communication sous TwinCAT 3. La formation s'adresse aux programmeurs PLC qui passent au système TwinCAT et qui souhaitent explorer les possibilités de l'environnement PLC TwinCAT.

Contenu

  • Introduction TwinCAT 3 eXtended Automation Technologie (XAT)
  • Environnement eXtended Automation Engineering (XAE), intégré dans Microsoft Visual Studio®
  • Configuration hardware
  • Programmation IEC 61131-3 dans les langages de programmation FBD et ST
  • Programmation de base orientée objet (OO)
  • Vue d'ensemble des bibliothèques
  • Programme de débogage
  • Types de données de variables spéciales ARRAY et STRUCT
  • TwinCAT NC PTP : Principes pour la mise en service des axes
  • Bibliothèques Motion Control : bibliothèque TcMC2 / Tc3_MotionControl
  • Principes de base et diagnostic de la communication EtherCAT
  • ADS : interface de communication, communication avec des langages de programmation de haut niveau

Prérequis

  • Expérience pratique en programmation PLC ou programmation dans un langage de haut niveau.
  • Aucune connaissance préalable de TwinCAT 2 ou CEI 61131-3 n'est requise.

Les journées de formation commencent à 8h45 et se terminent vers 16h30. Des sandwiches sont prévus pour le repas du midi.

Détail de la commande
TwinCAT 3 Training: PLC basics, NC PTP, ADS
Numéro de commande
TR3030 BE/FR
Durée de la formation
2 jours