Des pupitres et panels PC encastrables pour applications économiques

Des écrans tactiles d’entrée de gamme désormais disponibles en 10,1 pouces

La nouvelle classe prix / perfomance d’écrans tactiles Beckhoff, initiée avec des écrans 7 pouces, s’élargit avec 3 nouveaux écrans 10.1 pouces. Les systèmes sur base-PC économiques, dans des classes de performance moyenne ou basse, peuvent être configurés plus finement en fonction des besoins.

L’écran tactile TFT des nouveaux écrans est doté d’un format large moderne avec une résolution de 1024 x 600 WSVGA. Il offre de nouvelles possibilités de commande et de visualisation de très haute qualité, avec 16,7 millions de couleurs sur un écran de 10,1 pouces. La série de produits est ainsi complétée par deux panels PC sans ventilateur et d’un pupitre purement passif qui permettent de mener à bien à moindres coûts des tâches de commande et/ou de visualisation sur des machines de petite à moyenne taille, des installations de production ou des bâtiments :

  • Panel-PC CP6600 avec microprocesseur ARM Cortex™-A8 de 1 GHz et une mémoire vive DDR3 de 1 Go
  • Panel-PC CP6700 avec processeur Intel® Atom™ (jusqu’à 1,91 GHz, quatre cœurs) et une mémoire vive DDR3L de 2 Go (extensible jusqu’à 8 Go)
  • Pupitre CP6900 avec interface DVI/USB pour une utilisation à distance (50 m max.) du PC industriel

Les appareils sont protégés par un boîtier robuste pourvu d’une façade en aluminium et d’un panneau arrière en acier qui leur confère une qualité et une longévité plus élevées que les moniteurs en matière plastique répandus dans le segment à bas prix bas de gamme. En outre, le matériau de haute qualité et les bords arrondis du cadre prodiguent une apparence moderne et attrayante aux écrans. Ceux-ci sont par ailleurs conçus pour fonctionner dans des locaux et des environnements de production les plus divers, à des températures de service oscillant entre 0 et 55 °C.

Ms. Viktoria Zuberbühler

Ms. Viktoria Zuberbühler
Beckhoff Automation AG
Rheinweg 7
8200 Schaffhouse
Suisse

+41 52 633 40 40
press@beckhoff.ch