DétacherÉpinglerFermer

Enova Toulouse 2018

Venez découvrir nos solutions et innovations en matière de mesure sur le stand C29 Hall 1 du salon Enova Toulouse

Pour toute demande d’information, contactez :
Beckhoff Automation Sarl
ZA de Courtaboeuf, 19 bis, avenue du Québec,
91140 Villebon-sur-Yvette Cedex, France
Tél. : +33 (0) 1 69 29 83 70, Fax : +33 (0) 1 69 28 40 55
e-mail : info@beckhoff.fr, www.beckhoff.fr

Modules de technique de mesure EtherCAT : précision, rapidité et robustesse extrême.

Beckhoff présente sa nouvelle gamme de composants pour la technique de mesure haute performance. Une technique ultra précise, rapide et robuste faisant partie intégrante de notre solution de contrôle sur base PC. Les nouveaux modules de mesure EtherCAT peuvent être directement intégrés dans le réseau EtherCAT et se combiner avec la large gamme d’E/S comptant plus de 500 modèles. Le nouveau boîtier métallique a été optimisé aussi bien niveau blindage que refroidissement. Dans le même temps, il offre davantage de flexibilité au niveau de la connectique en LEMO, BNC ou cage à ressorts classique, permettant ainsi une solution standard confectionnée en toute rapidité. La précision de mesure de 100 ppm à 23 °C, la synchronisation exacte < 1 μs ainsi que le taux élevé de mesure de max. 50 000 échantillons/s garantissent la haute qualité des données acquises.

Ultra compactes, les nouvelles bornes EtherCAT à sécurité intrinsèque offrent une connexion directe aux équipements de terrain, jusqu’en zone Ex 0.

Avec leurs entrées/sorties de sécurité intrinsèque, les nouvelles bornes EtherCAT ultra compactes de la série ELX, permettent un raccordement direct des équipements de terrain dans les zones Ex 0, 1 et 2. La solution automates base PC de Beckhoff, regroupe tous les avantages du diagnostic intégré qu’offre le système EtherCAT, permettant de combiner à la fois l’automatisme et le process.

Simple, ouverte, sur base HTML5 : TwinCAT HMI

Le nouveau TwinCAT HMI crée de nouveaux standards dans le secteur des IHM. En lieu et place de systèmes propriétaires pour l’ingénierie et la communication et une utilisation sur des systèmes d'exploitation bien précis, Beckhoff mise sur des standards IT : Visual Studio® pour l’ingénierie, HTML5 pour le design et Websockets et HTTPS pour la communication sécurisée. L’interface utilisateur peut être exécutée sur n’importe quel navigateur compatible HTML5, indépendamment du système d’exploitation, de la résolution ou de l’écran. Ainsi, Beckhoff a mis sur pied une solution d'avenir, ouverte et performante pour le concept Industrie 4.0.

EtherCAT P - communication ultrarapide et alimentation dans un seul câble

EtherCAT P intègre dans un seul câble la communication EtherCAT ainsi que la tension d’alimentation. La combinaison entre les performances élevées d’EtherCAT et sa topologie flexible et illimitée fait de cette solution monocâble le système de bus optimal pour les capteurs, les actionneurs et la technique de mesure : les frais de matériau et de montage sont réduits et la taille de la chaîne porte-câble est diminuée.

Puissance de calcul hors norme dans un PC ultra-compact

La nouvelle série de PC industriels ultra-compacts lancée par le C6015 a fait ses preuves et sa grande flexibilité explique son immense succès. La gamme s’étoffe avec le nouveau PC industriel ultra-compact C6030 qui permet à des applications complexes réclamant des capacités élevées de bénéficier de nombreux avantages, comme un encombrement réduit, un emploi universel et un montage simple et rapide. En effet, sa petite taille (132 x 132 x 67 mm), renferme les processeurs multicœurs Intel® Core™ i de 6e et 7e générations délivrant une puissance de calcul élevée. Avec une fréquence atteignant les 3,6 GHz par cœur, il offre des performances maximales.

Ms. Carine Larfouilloux

Ms. Carine Larfouilloux
Beckhoff Automation Sarl
2 rue d’Arsonval
91400 Orsay
France

+33 1692 98370
marketing@beckhoff.fr
www.beckhoff.com/fr-fr/