AMP8620 : le module d'alimentation IP 65 étend l’environnement des moteurs AMP8000

Suppression des armoires électriques, grâce à une décentralisation systématique des variateurs et des alimentations

Le servomoteur AMP800 à variateur intégré, fourni toutes les clés pour réaliser une intégration modulaire de machine. L'ensemble du système peut être intégré directement dans la machine grâce au nouveau module d’alimentation à protection élevé AMP8620. La machine peut-être ainsi réalisée sans armoire électrique. Ceci permet une consommation minimale de matériel, un gain de place, de coûts et de main-d'œuvre.

Alors que les servomoteurs AMP8000 ne nécessitaient déjà plus qu'un seul câble pour leur connexion aux modules de couplage, ces derniers ne sont plus nécessaires lors de l’utilisation des modules de puissance AMP8620. Désormais il est possible de se passer des armoires électriques et de réduire ainsi l'encombrement et le câblage pour l'ensemble de la machine. Le matériel nécessaire au refroidissement de l'armoire électrique devient aussi superflu.

Le module AMP8620 est connecté directement au réseau d'alimentation. Il contient tous les composants de circuits nécessaires, tels que les filtres réseaux, les redresseurs et les circuits pour charger les condensateurs DC intégrés. Le module d'alimentation permet de raccorder au choix des modules de distribution additionnels ou des moteur AMP8000. AMP8620 est équipé de deux sorties EtherCAT P pouvant connecter aussi bien des modules EtherCAT P que des modules d'alimentation supplémentaires nécessaires à l’extension du système. Le bloc d'alimentation 24-V de sécurité intégré dans le module d'alimentation garantit que l'alimentation des signaux logiques ne dépasse pas le niveau admissible. Les condensateurs DC intégrés stockent l'énergie lors du freinage des moteurs et la met à disposition lors des phases d'accélération. Ceci permet d’assurer une gestion optimale de l’énergie consommée.

Ms. Déborah Durand

Ms. Déborah Durand
Beckhoff Automation Sarl
Immeuble "Le Montréal", ZA de Courtaboeuf
19 bis, avenue du Québec
91140 Villebon-sur-Yvette
France

+33 1692 98370
press@beckhoff.fr