ZK4000-5100-2xxx | Encoderleitung, PUR, 5 x 0,25 mm², schleppkettentauglich, geschirmt

M12, Stecker, gerade, Stift, 5-polig, A‑kodiert – offenes Ende, 5-adrig mit Schirmgeflecht

Stecker

Elektrische Daten Kopf A Kopf B
Bemessungsspannung 60 V (gemäß IEC 61076-2-101) -
Strombelastbarkeit 4 A bei 40 °C (gemäß IEC 61076-2-101) -
Schirmung ja -
Durchgangswiderstand < 10 mΩ -
Isolationswiderstand ≥ 10 GΩ (gemäß IEC 60512-2) -
Mechanische Daten    
Baugröße M12 offenes Ende
Steckerart Stecker -
Bauform gerade -
Kontaktart Stift -
Polzahl (Steckgesicht) 5-polig 5-adrig mit Schirmgeflecht
Kodierung A‑kodiert -
Anzugsdrehmoment, Mutter 0,6 Nm -
Anzahl Steckzyklen ≥ 100 (gemäß IEC 60512-9a) -
Art der Verriegelung schraub -
Gewicht pro Stück 0,023 kg (0,0507 lb) -
Farbe Griffkörper schwarz -
Material Griffkörper PA6 GF, UL 94 HB -
Material Überwurfmutter CuZn, Ni -
Dichtung Elastomere -
O-Ring FKM/NBR -
Farbe Kontaktträger schwarz -
Material Kontaktträger PA 6, UL 94 V0 -
Material Kontaktoberfläche Au -
Material Kontakt CuZn, Ni b/Au 0,2 gal. -
Betriebsumgebung    
Besondere Eigenschaften halogenfrei, Flammbeständigkeit nach IEC 60332-1-2, Ölbeständigkeit nach DIN EN 60811-2-1
-
RoHS-konform ja -
Umgebungstemperatur (Betrieb) -30...+85 °C, -22...+185 °F -
Schutzart IP 65/67 in verschraubtem Zustand (gemäß IEC 60529) -
Verschmutzungsgrad 3/2 (gemäß IEC 60664-1) -

Kabel

Elektrische Daten  
Betriebsspannung ≤ 300 V
Isolationswiderstand ≥ 1 GΩ * km
Leiterwiderstand ≤ 78 Ω/km (20 °C)
Prüfspannung ≥ 3000 V
Mechanische Daten  
Leiteraufbau 32 x 0,10 mm
Aderquerschnittsfläche 5 x 0,25 mm²
Min. Biegeradius, bewegt 10 x Kabelaußendurchmesser
Gewicht 45 kg/km ( 30,24/1000 ft)
Kabelaußendurchmesser 5,65 mm ± 0,2 mm (0,2224" ± 0,0079")
Leitermaterial Kupfer blank
Anwendung schleppkettentauglich
Max. Beschleunigung 10 m/s²
Max. Verfahrgeschwindigkeit 3 m/s
Max. Anzahl der Wechselbiegezyklen 2 Mio.
Farbe Außenmantel grün
Material Außenmantel PUR (Polyurethan)
Farben Adermantel braun, weiß, blau, schwarz, grün
Material Aderisolation PP (Polypropylen)
Bedruckung Farbe schwarz
Betriebsumgebung  
Umgebungstemperatur, bewegt -15…+80 °C, +5…+176 °F
Umgebungstemperatur, nicht bewegt -30…+80 °C, -22…+176 °F
Flammwidrig nach AWM Style 20549 UL 758/1581 FT2
Halogen-frei gemäß IEC 60754 bzw. DIN VDE 0472 Teil 815
Zulassungen UL, CSA
Kontaktbelegung  
Abmessungen  
 
 
A1 49,00 mm
A2 20,00 mm

Hinweise

- Abhängig von der Kabellänge (L) gelten folgende Längentoleranzen:

  0 m…<0,2 m: ± 10 mm | 0,2…4,0 m: + 40 mm | ≥ 4,0 m: + 1 %

- Abbildungen ähnlich

- Weitere Leitungslängen auf Anfrage. Die letzten drei Ziffern der Bestellangabe entsprechen der Leitungslänge, z.B. ZKxxxx-xxxx-x020 = Leitungslänge 2,00 m

Bestellangaben Länge
ZK4000-5100-2050 5,00 m
ZK4000-5100-2010 1,00 m
ZK4000-5100-2030 3,00 m
ZK4000-5100-2100 10,00 m

Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

 

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 07/2019

 

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.