ZS2001-0002 | Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20,
für KM- und EM-Module, EP2316-0003, EPP2316-0003 und IE2403,
1 x 10-polig, mit LED

Buchse, 10-polig

Elektrische Daten  
Bemessungsspannung 50 V
Strombelastbarkeit 2 A bei 20 °C (gemäß IEC 60664-1, IEC 61984)
Schirmung nein
Isolationswiderstand 1 GΩ
Mechanische Daten  
Kontaktart Buchse
Polzahl (Steckgesicht) 10-polig
Anschlussart Adern Zugbügelanschluss
Anzahl Steckzyklen 25
Steckkraft 8 N / Pol
Gewicht pro Stück 0,023 kg (0,0507 lb)
Farbe Griffkörper grau
Material Kontaktträger PBT
Material Kontakt CuZn
Max. Anschlussquerschnittsfläche Ader AWG 24...AWG16 (0,2 mm²...1,5 mm²)
Betriebsumgebung  
Schutzart IP 20
Verschmutzungsgrad 3
Zulassungen UL
Abmessungen  
 

Hinweise

- Abbildungen ähnlich

Bestellangaben  
ZS2001-0002 Buchsenleiste mit Federanschluss als steckbare Anschlussebene, IP 20, für KM- und EM-Module, EPxxxx-0003, EPPxxxx-0003 und IE2403, 1 x 10-polig, mit LED

Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT G®, EtherCAT G10®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC®, XTS® und XPlanar® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

 

© Beckhoff Automation GmbH & Co. KG 01/2020

 

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.