PC-based Control integriert PLC, Motion Control, Robotik, Vision, Condition- und Power Monitoring, Big Data und IoT auf einer Plattform. Mit der modularen Steuerungssoftware TwinCAT und dem skalierbaren Beckhoff-Hardware-Portfolio werden alle Anforderungen in der blechbearbeitenden Industrie bedarfs- und leistungsgerecht erfüllt. Dabei folgt die Steuerungsarchitektur dem Prinzip der Einfachheit: von der Cloud-Anbindung bis hin zur Softwarebibliothek TwinCAT PLC Hydraulic Positioning zur Realisierung energieeffizienter, servohydraulischer Antriebskonzepte.
Auf unserem EuroBlech-Messestand erfahren Sie, wie Sie Cloud-Dienste einfach und sicher für Ihre Maschine nutzen können: Als Softwaretool unterstützt TwinCAT IoT alle gängigen Standards, wie OPC UA, MQTT oder AMQP, und ermöglicht damit die sichere Kommunikation mit der Cloud. Hardwareseitig steht mit den Ultra-Kompakt-Industrie-PCs C6015 und C6017 eine universelle Plattform für Steuerung, Visualisierung oder als IoT/Edge Device zur Verfügung.
TwinCAT IoT
In Halle 27 zeigt Beckhoff, wie Sie über TwinCAT Analytics von einer systemintegrierten Datenanalyse profitieren können: Das Analysetool vereinfacht die Auswertung der cloudbasierten Daten und stellt sie für umfangreiche Prozessanalysen und Predictive Maintenance zur Verfügung. Daraus ergeben sich Wettbewerbsvorteile und neue Geschäftsmodelle für Endkunden wie für Maschinenbauer. Die plattformunabhängige Erstellung eines individuellen Analyse-Dashboards erfolgt mit TwinCAT HMI über HTML5-Technologien ebenso zeit- wie kostensparend.
TwinCAT HMI
Den Stärken hydraulischer Antriebstechnik, wie schnelles Bewegungsspiel und geringer Bauraum, stehen höherer Wartungsaufwand und schlechter Wirkungsgrad gegenüber. Hier bieten servoelektrische Hybridachsen eine wartungsarme und energieeffiziente Lösung. Beckhoff-Antriebstechnik ergänzt diese innovativen Konzepte optimal: Die hochdynamische Servoantriebstechnik ermöglicht kurze Maschinenzyklen bei verringertem Energieverbrauch. In einer Live-Demonstration auf dem Beckhoff-Messestand können Sie sich vom dynamischen und präzisen Verfahren einer Hybridachse auf Basis der servoelektrischen Antriebstechnik von Beckhoff überzeugen. Die Antriebslösung besteht aus dem Servoverstärker AX5000 und dem Servomotor AM8000 mit One Cable Technology sowie der Softwarebibliothek TwinCAT PLC Hydraulic Positioning.
Antriebstechnik
Das dezentrale Servoantriebssystem AMP8000 integriert den Servoantrieb in den Servomotor und eröffnet damit neue Wege für modulare Maschinenkonzepte. Durch die Verlagerung der Leistungselektronik direkt an die Maschine reduziert sich der Platzbedarf im Schaltschrank auf ein einziges Koppelmodul, das mit nur einem Kabel über ein Verteilermodul mehrere Servoantriebe versorgt.
AMP8000

Hannover
23. – 26.10.2018
Halle 27, Stand D89