Die Serie der Ultra-Kompakt-Industrie-PCs ist für universelle Automatisierungs-, Visualisierungs- und Kommunikationsaufgaben einsetzbar. So bietet der C6015 ausreichend Rechenleistung für den Einsatz als IoT Edge Device: vom Sammeln, Aufbereiten und Bereitstellen der Prozessdaten bis hin zu den komplexeren Aufgaben eines IoT-Gateways. Mit dem C6017 ist eine höhere Anzahl an Schnittstellen sowie eine integrierte USV verfügbar. Als Softwaretool unterstützt TwinCAT IoT alle gängigen Standards wie OPC UA, MQTT oder AMQP und ermöglicht damit die sichere Kommunikation mit der Cloud.
TwinCAT IoT
Mit TwinCAT Vision integriert Beckhoff die Bildverarbeitung direkt in die Gesamtsteuerung. Track-and-Trace, hochpräzise Vermessung und eine exakte optische Inspektion erhöhen die Produktionseffizienz und die Qualität.
TwinCAT Vision
Der Servomotor AMP8000 mit integriertem Servoverstärker minimiert den Schaltschrank: Das spart Material, Platz, Kosten und Montageaufwand.
AMP8000
![]()
Nürnberg
25. – 27.09.2018
Halle 3A, Stand 331