Beckhoff auf der Fensterbau Frontale 2020

Hocheffizient: alle Maschinenfunktionen auf einer PC-basierten Steuerungsplattform

Profitieren Sie von langjähriger Erfahrung in der Automatisierung von Fensterbaumaschinen: Auf der Fensterbau Frontale zeigt Beckhoff sein umfangreiches Systemangebot PC- und EtherCAT-basierter Automatisierungslösungen. Durch die konsequente Bündelung der Steuerungsintelligenz in der Software integriert PC-based Control neben PLC, HMI, Motion Control und Sicherheitstechnik auch Messtechnik, Bildverarbeitung, IoT und Machine Learning in die zentrale Steuerungsplattform. Das Resultat: platzsparende und hocheffiziente Maschinen und Anlagen mit erhöhter Leistungsfähigkeit und reduziertem Footprint. In Halle 3A auf Stand 113 erwarten Sie spannende Produktinnovationen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Vom Spezialisten für PC-based Control: die Engineering-Komplettlösung

Vom Spezialisten für PC-based Control: die Engineering-Komplettlösung

Nutzen Sie die umfassende Fensterbaumaschinen-Expertise von Beckhoff für eine Optimierung Ihres Engineering-Prozesses. Auf Grundlage der PC-basierten Steuerungstechnik und einer eigenen Engineering-Abteilung bietet Beckhoff Automatisierungslösungen für ein breites Anwendungsspektrum: von der schlüsselfertigen Neuanlage bis zum Retrofit, vom Kleinschaltschrank bis zur komplexen Fertigungsanlage. Fensterbaumaschinen

EtherCAT-Klemmen für die optimierte Energie- und Leistungsmessung

EtherCAT-Klemmen für die optimierte Energie- und Leistungsmessung

Mit einem hoch skalierbaren Energiemessklemmen-Portfolio schafft Beckhoff die Grundlage für ein effizientes Energiemanagement. Das Einsatzspektrum reicht dabei von der reinen Netzüberwachung über die Prozessteuerung bis hin zum Power-Monitoring von Fensterbaumaschinen und -anlagen. Energiemessklemmen-Portfolio

Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe: AMI812x

Smarter Servoantrieb mit integrierter Endstufe: AMI812x

So bauen Fensterbaumaschinen noch kompakter: Der Servoantrieb AMI812x unterstützt schaltschranklose Automatisierungskonzepte, indem er Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss auf kleinstem Raum kombiniert. Das Ergebnis: nur eine Anschlussebene mit allen Interfaces, direkt am Servoantrieb und ohne vorgelagerte I/O-Ebene.
Kompakte Antriebstechnik

AMP8000: Servoverstärker integriert

AMP8000: Servoverstärker integriert

Hohe Einsparpotenziale für Fensterbaumaschinen eröffnet der Servomotor AMP8000 mit direkt integriertem Servoverstärker. Bei nahezu identischer Baugröße bleiben die Leistungswerte des Motors unverändert. Die Reduktion auf ein einziges Koppelmodul, das mit nur einem Kabel über ein Verteilermodul mehrere Servomotoren bedient, spart Material, Platz, Kosten und Montageaufwand. AMP8000

Messeinformationen

Nürnberg
18. – 21.03.2020
Halle 3A, Stand 113

Hallenplan Fensterbau Frontale

Auf einen Blick

Beckhoff-Stand:

  • Halle 3A, Stand 113

Öffnungszeiten:

  • Mittwoch – Freitag:
    10:00 – 18:00 Uhr
  • Samstag:
    10:00 – 17:00 Uhr