Offene Steuerungstechnik eröffnet neue Möglichkeiten in der Audio- und Video-Systemintegration: Über die Unterstützung des QRC-Protokolls können Q-SYS™-Geräte direkt von der Beckhoff SPS aus ferngesteuert werden. Umgekehrt können Q-SYS™-Geräte Informationen an das Beckhoff TwinCAT-System senden.
Mit den CX20x3-Grundmodulen zeigt Beckhoff auf der ISE neue IPC-Leistungsträger für die AV- und Medientechnik: Der CX2033 verfügt über eine AMD-Ryzen-V1202B-CPU mit 2,3 GHz bei 2 Kernen und der CX2043 über eine AMD-RyzenV1807B-CPU mit 3,35 GHz bei 4 Kernen. Der Arbeitsspeicher umfasst beim CX2030 8 GB, beim CX2043 16 GB. Es können bis zu vier Module angesteckt und bis zu zwei CFast-Karten oder SSD Module eingesetzt werden.
CX2033
CX2043
Auf der ISE zeigt Beckhoff Industrie-PCs mit drei neuen Prozessorgenerationen und komplettiert das IPC-Leistungsspektrum mit dem verbrauchsarmen Ultra-Kompakt-IPC C6025 mit Intel® Core™ i U. Ultra-Kompakt-IPC C6025
Der äußerst robuste, lüfterlose C7015 ermöglicht über vielfältige Schnittstellen die Vernetzung in die Cloud. 40-GB-M.2-SSD mit 3D-Flash sowie eine integrierte Intel-Atom®-CPU mit bis zu 4 Kernen erlauben ein simultanes Automatisieren, Visualisieren und Kommunizieren in anspruchsvollen AV- und Medientechnik-Anwendungen.
Ultra-Kompakt-Industrie-PC C7015
Das TwinCAT Analytics One-Click Dashboard reduziert die individuelle HMI-Generierung auf einen einzigen Click. Aus der Analytics-Konfiguration wird nicht nur der SPS-Code ausgegeben, sondern auch das finale Dashboard mit individueller HMI. TwinCAT Analytics One-Click Dashboard
Der Servoantrieb AMI812x unterstützt schaltschranklose Automatisierungskonzepte, indem er Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss in kompakter Bauform kombiniert. Das Ergebnis: nur eine Anschlussebene mit allen Interfaces – direkt am Servoantrieb und ohne vorgelagerte I/O-Ebene. Servoantrieb AMI812x

Amsterdam
11. – 14.02.2020
Halle 9, Stand D150