Die Einstiegssteuerung zum Einstiegspreis: Mit einem breiten Programm an Controllern und Embedded-PCs zeigt Beckhoff Erfindern und Entwicklern auf der Maker Faire OWL, wie sie ihre Automatisierungsideen mit einer erschwinglichen Kleinsteuerung umsetzen können.
Embedded-PCs
Mit über 1000 unterschiedlichen I/O-Klemmen bietet Beckhoff einen umfassenden Baukasten für nahezu alle Signaltypen und Feldbussysteme: von einfachen digitalen Ein- und Ausgangsklemmen bis zum hochpräzisen Messtechnikmodul mit 50.000 Samples/s.
Beckhoff I/O-Klemmen
Wer für seine „Maker“-Idee Prozessdaten ohne Steuerung schnell und einfach in die Cloud übertragen möchte, sollte sich auf der Maker Faire OWL den Beckhoff IoT-Koppler EK9160 etwas genauer anschauen. Dieser ermöglicht eine einfache und sichere Übertragung; die Konfiguration erfolgt ohne Programmierung über den integrierten Webserver.
EK9160
![]()
Güterbahnhof Herford
01. – 02.06.2019