Die regional ausgerichtete MSR-Spezialmesse Meorga, findet in diesem Jahr an den Standorten Halle a. d. Saale (10. April), Hamburg-Schnelsen (19. Juni), Ludwigshafen (18. September) und Landshut (23. Oktober) statt. Der Beckhoff-Messeauftritt auf der Meorga stellt die Vorteile der durchgängigen PC- und EtherCAT-basierten Steuerungslösung für Anwendungen der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik in den Fokus: Die Integration von SPS, Motion Control, HMI, Prozess- und Messtechnik sowie IoT-Anwendungen in die Steuerungsplattform eröffnet großes Optimierungspotenzial in Hinblick auf Effizienz, Genauigkeit und Kosten. Mit den hochpräzisen, schnellen und robusten EtherCAT-Messtechnikmodulen, EtherCAT als Messtechnik-Bussystem und den TwinCAT-Softwarelösungen steht eine vollständige Messkette, von der Datenerfassung bis zur Analyse in der Cloud, zur Verfügung. Durch die Unterstützung prozesstechnikspezifischer Protokolle und Schnittstellen sowie ein umfangreiches Produktspektrum für den Einsatz in explosionsgefährdeten Anwendungsbereichen integriert Beckhoff auch die Prozesstechnik nahtlos in die Gesamtsteuerung.
Besuchen Sie uns am 10. April auf der Meorga Chemiedreieck in Halle a. d. Saale!
Lennart Winkler, Beckhoff Branchenmanagement Prozesstechnik, wird einen Fachvortrag zum Thema „Prozessindustrie 4.0: Von Zone 0 bis in die Cloud“ halten (Raum C; 14:15 – 14:45 Uhr)