Ob Licht, Strom, Temperatur, Zugangskontrolle oder Alarm: Auf der SMM 2018 zeigt Beckhoff, wie mit einer systemintegrierten IoT-Architektur sämtliche Kabinendaten erfasst und über Standardverschlüsselung sicher an eine Public oder Private Cloud übertragen werden, wo sie zentral überwacht werden. So lassen sich Primäranlagen wie beispielsweise Heizkessel, Kühl- und Klimaanlagen noch effizienter steuern, Energieverbräuche optimieren und Kostenvorteile erzielen. TwinCAT IoT
Mit TwinCAT HMI lassen sich Überwachungs- und Fernwartungsaufgaben noch einfacher umsetzen. TwinCAT HMI erlaubt die schnelle Erstellung einer plattformunabhängigen, individuellen Bedienoberfläche für alle Devices. Service Crews können Fehlermeldungen und Alarme direkt lokalisieren und schneller reagieren. TwinCAT HMI
Mit der vorkonfektionierten, installationssicheren eXtended Room Box XRB lassen sich über den Raumcontroller BC9191 alle Raumfunktionen der Schiffskabine überwachen. Die Daten werden über Ethernet von der XRB an den Ultra-Kompakt-Industrie-PC C6015 übermittelt. Dieser ist direkt als IoT Edge Device und Data Agent einsetzbar und transferiert die Daten über eine Standardverschlüsselung sicher in die externe oder lokale Cloud. Zur Überwachung von mehreren Kabinen eignet sich ein Embedded- Controller der CX-Serie.
Von der Medien- und Showsteuerung über die Audio- und Videoinstallation bis hin zum Condition Monitoring: Mit einer systemintegrierten Steuerungslösung von Beckhoff lassen sich auf Kreuzfahrtschiffen unterschiedlichste Entertainmentkonzepte umsetzen. Wie das funktioniert, zeigt Beckhoff auf der SMM 2018 im Detail. Bühnen- und Showtechnik