Lightbus-Buskoppler BK2020
Power-LEDs
K-Bus
Versorgung
Buskoppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Feldbussignaleingang
Feldbussignalausgang
Konfigurationsschnittstelle

BK2020 | Lightbus-Buskoppler

LightbusDer „Economy plus“-Buskoppler BK2020 verbindet das Bussystem Lightbus mit den modular erweiterbaren elektronischen Reihenklemmen. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler, einer beliebigen Anzahl von 1 bis 64 Klemmen und einer Busendklemme. Der BK2020 ermöglicht, in Verbindung mit der K-Bus-Verlängerung, den Anschluss von bis zu 255 verteilten Busklemmen an einem Buskoppler. Die „Economy plus“-Serie unterstützt alle Busklemmen des Beckhoff-Systems und kann damit im Vollausbau 1020 digitale Signale und 128 analoge Ein- und Ausgangskanäle pro Slave verarbeiten.

Der Buskoppler erkennt die angeschlossenen Klemmen und erstellt automatisch die Zuordnung der Ein-/Ausgänge zu den Bytes des Prozessabbildes. Das erste Ein-/Ausgangssignal wird, von links beginnend, in das erste Bit eines Bytes (LSB) eingesetzt. Weitere Signale reiht der Buskoppler in dem Byte an. Eine klare Trennung von Ein- und Ausgängen wird eingehalten. Ist die Anzahl der Ein- oder Ausgänge größer als 8 Bit, beginnt der Buskoppler automatisch ein weiteres Byte.

Das Lightbus-System ist ein schnelles und sicheres serielles Feldbussystem. Der Lightbus besitzt eine Ringstruktur; es können bis zu 254 Stationen in einem Ring betrieben werden. Zur Datenübertragung wird preiswerte und einfach zu verarbeitende Standardlichtleitertechnik eingesetzt. Durch eine optimierte, effiziente Telegrammstruktur erreicht der Lightbus eine sehr hohe Nutzdatenübertragungsrate. Für den Austausch von 32 Bit Information werden 25 µs Übertragungszeit benötigt.

Durch das schnelle Zugriffsverfahren des Lightbus ist es möglich, gezielt auf die Peripheriedaten zuzugreifen und nur die gewünschten Daten zu lesen oder zu schreiben. Die Daten werden mit den gewünschten Prioritäten ausgetauscht, ohne einen zusätzlichen Overhead zu produzieren.

Systemdaten Lightbus | BK2020
Anzahl I/O-Stationen 254
Anzahl I/O-Punkte 16.192
Übertragungsmedium Lichtwellenleiter APF (Kunststoff)-Faser (1.000 µm) oder HCS-Faser (200 µm)
Länge zwischen Stationen 45 m APF-Faser, 300 m HCS-Faser
Übertragungsraten 2,5 MBaud
Übertragungszeit 0,26 ms bei 10 Modulen mit je 32-Bit-Inputs/Outputs (ohne K-Bus-Laufzeit)
Technische Daten BK2020
Anzahl Busklemmen 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Max. Byte-Anzahl Feldbus 512-Byte-Input und 512-Byte-Output
Digitale Peripheriesignale 1.020 Inputs/Outputs
Analoge Peripheriesignale 128 Inputs/Outputs
Konfigurationsmöglichkeit über KS2000 oder die Steuerung
Businterface 2 x Lichtleiterstandardstecker Z1000 (Kunststoff-Faser), Z1010 (HCS-Faser)
Spannungsversorgung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Eingangsstrom 70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max.
Einschaltstrom ca. 2,5 x Dauerstrom
Empfohlene Vorsicherung ≤ 10 A
Stromversorgung K-Bus 1750 mA
Powerkontakte max. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung)
Länge zwischen Stationen 45 m APF-Faser, 300 m HCS-Faser
Gewicht ca. 150 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Zubehör/verwandte Produkte  
KS2000 Konfigurationssoftware zur erweiterten Parametrierung
Kabelsätze Kabelsätze und Stecker
FC200x-0000 Lightbus-PCI-Feldbuskarten
BK2000 Lightbus-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen
System  
Lightbus Weitere Lightbus-Produkte finden Sie in der Systemübersicht