DeviceNet-Buskoppler BK5220
Power-LEDs
K-Bus
Versorgung
Buskoppler
Einspeisung
Powerkontakte
Powerkontakte
Feldbusanschluss
Adresswahlschalter
Konfigurationsschnittstelle
Erweiterter Temperaturbereich

BK5220 | DeviceNet-Buskoppler

DeviceNetDer „Economy plus“-Buskoppler BK5220 verbindet das Bussystem DeviceNet mit den modular erweiterbaren elektronischen Reihenklemmen. Eine Einheit besteht aus einem Buskoppler, einer beliebigen Anzahl von 1 bis 64 Klemmen und einer Busendklemme. Der BK5220 erlaubt, in Verbindung mit der K-Bus-Verlängerung, den Anschluss von bis zu 255 Busklemmen an einem Buskoppler. Die „Economy plus“-Serie unterstützt alle Busklemmen des Beckhoff-Systems und kann damit im Vollausbau 1020 digitale Signale und maximal 256 analoge Ein- und Ausgangskanäle pro Slave verarbeiten.

Der DeviceNet-Buskoppler arbeitet auf Basis des CAN-Protokolls problemlos auch mit anderen DeviceNet-Geräten in einem Netzwerk. DeviceNet basiert auf speziell für die Automatisierungstechnik vereinbarten Festlegungen von Kommunikationsobjekten und -diensten für den Austausch von Daten aus dem Sensor-/Aktorbereich. Die Buskoppler unterstützen alle von DeviceNet beschriebenen I/O-Kommunikationsarten.

Die Parametrierung der Buskoppler und der Busklemmen kann mit der Konfigurationssoftware KS2000 über den PC durchgeführt werden. Die Inbetriebnahme ist auch ohne die KS2000 möglich. Für DeviceNet-Konfigurationstools stehen entsprechende EDS-Dateien zur Verfügung.

Systemdaten DeviceNet | BK5220
Anzahl I/O-Stationen 64
Übertragungsmedium abgeschirmtes, verdrilltes Kupferkabel mit Energieversorgung, 5-polig
Max. Kabellänge
500 m 250 m 100 m
Übertragungsraten
125 kBaud 250 kBaud 500 kBaud
Betriebsarten Bit-Strobe, Polling, Cyclic, Change-of-State (COS)
DeviceNet-Typ Communications-Adapter
Technische Daten BK5220
Anzahl Busklemmen 64 (255 mit K-Bus-Verlängerung)
Max. Byte-Anzahl Feldbus 512-Byte-Input und 512-Byte-Output
Digitale Peripheriesignale 1.020 Inputs/Outputs
Analoge Peripheriesignale 256 Inputs/Outputs
Konfigurationsmöglichkeit über KS2000 oder die Steuerung
Übertragungsraten automatische Erkennung
Businterface 1 x Open-pluggable-Connector, 5-polig, im Lieferumfang enthalten
Spannungsversorgung 24 V DC (-15 %/+20 %), über Buskabel 11…25 V (gemäß DeviceNet-Spezifikation)
Eingangsstrom 70 mA + (ges. K-Bus-Strom)/4, 500 mA max.
Einschaltstrom ca. 2,5 x Dauerstrom
Empfohlene Vorsicherung ≤ 10 A
Stromversorgung K-Bus 1750 mA
Powerkontakte max. 24 V DC/max. 10 A
Potenzialtrennung 500 V (Powerkontakt/Versorgungsspannung Buskoppler)
Gewicht ca. 130 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Zubehör/verwandte Produkte  
KS2000 Konfigurationssoftware zur erweiterten Parametrierung
Kabelsätze Kabelsätze und Stecker
FC5201 | FC5202 DeviceNet-PCI-Feldbuskarten
BK5200 DeviceNet-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen
BK5250 DeviceNet-„Compact“-Buskoppler für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BC5250 DeviceNet-„Compact“-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
BX5200 DeviceNet-Busklemmen-Controller für bis zu 64 Busklemmen (255 mit K-Bus-Verlängerung)
System  
DeviceNet Weitere DeviceNet-Produkte finden Sie in der Systemübersicht