2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC KL1012
Signal-LED1
Signal-LED2
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Eingang 1
Eingang 2
+24 V
0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL1012 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC

Die digitale Eingangsklemme KL1012 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemme enthält je zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

Technische Daten KL1012 | KS1012
Anschlusstechnik 4-Leiter
Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge 2
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ -3…+5 V
Signalspannung „1“ 15…30 V
Eingangsfilter 0,2 ms typ.
Eingangsstrom 5 mA typ.
Stromaufnahme K-Bus 3 mA typ.
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 2 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL