4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für Typ-2-Sensoren KL1314
Signal-LED 1
Signal-LED 3
Signal-LED 2
Signal-LED 4
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 2
+24 V
0 V
Eingang 4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL1314 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC für Typ-2-Sensoren

Die digitale Eingangsklemme KL1314 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemme enthält vier Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Das Eingangssignal entspricht der Norm EN 61131-2, Typ 2. Damit ist es möglich, 2-Leitersensoren anzuschließen.

Technische Daten KL1314 | KS1314
Anschlusstechnik 2-/3-Leiter
Spezifikation EN 61131-2, Typ 2
Anzahl Eingänge 4
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 2)
Signalspannung „1“ 11…30 V (EN 61131-2, Typ 2)
Eingangsfilter 0,2 ms typ.
Eingangsstrom 6 mA typ. (EN 61131-2, Typ 2)
Stromaufnahme K-Bus 3 mA typ.
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 4 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc