4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC KL1404
Signal-LED4
Signal-LED2
Signal-LED3 
Signal-LED1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 2
+24 V
+24 V
Eingang 4
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL1404 | 4-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC

Die digitale Eingangsklemme KL1404 erfasst die binären 24-V-Steuersignale und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungssystem. Die Busklemme enthält vier Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die Busklemme entspricht mit ihrem Eingangssignal der Norm EN 61131-2 Typ 3 und ist kompatibel zu Typ 1. Die 4-Kanal-Busklemme ermöglicht den direkten Anschluss von vier 2-Leitersensoren. Es sind vier +24-V-Anschlusspunkte vorhanden.

Technische Daten KL1404 | KS1404
Anschlusstechnik 2-Leiter
Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge 4
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 1/3)
Signalspannung „1“ 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalstrom „0“ 0…1,5 mA
Signalstrom „1“ 2,0…2,5 mA
Eingangsfilter 3,0 ms typ.
Stromaufnahme K-Bus 3 mA typ.
Stromaufn. Powerkontakte typ. 1 mA + Last
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 4 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 50 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL