8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC  KL1418
Signal-LED 8
Signal-LED6
Signal-LED 4
Signal-LED2
Signal-LED7 
Signal-LED5 
Signal-LED3 
Signal-LED1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 5
Eingang 7
Eingang 2
Eingang 4
Eingang 6
Eingang 8
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Temperaturbereich
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich

KL1418 | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC

Die digitale Eingangsklemme KL1418 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemme enthält acht Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Sie eignet sich besonders gut für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank. Durch den Einsatz der 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum, mit geringem Verdrahtungsaufwand, eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Bei der KL1418 ist die Bezugsmasse aller Eingänge der 0-V-Powerkontakt.

Technische Daten KL1418 | KS1418
Anschlusstechnik 1-Leiter
Spezifikation EN 61131-2, Typ 1/3
Anzahl Eingänge 8
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ -3…+5 V (EN 61131-2, Typ 1/3)
Signalspannung „1“ 11…30 V (EN 61131-2, Typ 3)
Signalstrom „0“ 0…1,5 mA
Signalstrom „1“ 2,0…2,5 mA
Eingangsfilter 0,2 ms typ.
Stromaufnahme K-Bus 5 mA typ.
Stromaufn. Powerkontakte typ. 2 mA + Last
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 8 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur -25…+60 °C/-40…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen CE, UL, Ex, GL