8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, masseschaltend KL1488
Signal-LED 8
Signal-LED 6
Signal-LED 4
Signal-LED 2
Signal-LED 7 
Signal-LED 5 
Signal-LED 3 
Signal-LED 1 
Powerkontakt
+24 V
Powerkontakt 0 V
Eingang 1
Eingang 3
Eingang 5
Eingang 7
Eingang 2
Eingang 4
Eingang 6
Eingang 8
Draufsicht 
Kontaktbelegung 
Erweiterter Schock- und Vibrationsbereich 25g

KL1488 | 8-Kanal-Digital-Eingangsklemme 24 V DC, masseschaltend

Die digitale Eingangsklemme KL1488 (masseschaltend) erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Die Busklemme enthält acht Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Sie eignet sich besonders gut für den platzsparenden Einsatz im Schaltschrank. Durch den Einsatz der 1-Leiteranschlusstechnik kann auf kleinstem Raum, mit geringem Verdrahtungsaufwand, eine mehrkanalige Sensorik angeschlossen werden. Die Powerkontakte sind durchverbunden. Die KL1488 hat als Bezugspunkt aller Eingänge den 24-V-Powerkontakt.

Technische Daten KL1488, KS1488
Anschlusstechnik 1-Leiter
Spezifikation masseschaltend
Anzahl Eingänge 8
Nennspannung 24 V DC (-15 %/+20 %)
Signalspannung „0“ 18…30 V
Signalspannung „1“ 0…7 V
Signalstrom „0“
Signalstrom „1“ 3 mA typ.
Eingangsfilter 3,0 ms typ.
Stromaufnahme K-Bus 5 mA typ.
Stromaufn. Powerkontakte 2 mA typ. + Last
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Feldspannung)
Breite im Prozessabbild 8 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Gewicht ca. 55 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc
Produktankündigung
KL1488: verfügbar
KS1488: voraussichtliche Markteinführung auf Anfrage