2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 60 V DC KL1712-0060
Signal-LED 1
Powerkontakt
60 V DC
Powerkontakt 0 V
Powerkontakt PE
Eingang 1
Eingang 2
60 V DC
0 V
PE
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

KL1712-0060 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 60 V DC

Die digitale Eingangsklemme KL1712-0060 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der direkte Anschluss von 60-V-DC-Sensoren ist möglich. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird.

Technische Daten KL1712-0060 | KS1712-0060
Anschlusstechnik 4-Leiter
Anzahl Eingänge 2
Nennspannung 60 V DC
Signalspannung „0“ 0…20 V
Signalspannung „1“ 40…70 V
Eingangsfilter 10 ms typ.
Eingangsstrom > 3 mA, 6 mA typ.
Stromaufnahme K-Bus 3 mA typ.
Schaltzeiten 10 ms
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Netzspannung), 3750 V AC, 1 Min.
Breite im Prozessabbild 2 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften 60-V-DC-Bahntechnik
Gewicht ca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL