2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120/230 V AC KL1722
Signal-LED 1
Signal-LED 2
Eingang 1
Eingang 2
Draufsicht 
Kontaktbelegung 

KL1722 | 2-Kanal-Digital-Eingangsklemme 120/230 V AC

Die digitale Eingangsklemme KL1722 erfasst die binären Steuersignale aus der Prozessebene und transportiert sie galvanisch getrennt zum übergeordneten Automatisierungsgerät. Der direkte Anschluss von 120-V/230-V-AC-Sensoren ist möglich. Die Busklemme enthält zwei Kanäle, deren Signalzustand durch Leuchtdioden angezeigt wird. Die KL1722 besitzt keine Powerkontakte. Es können somit einzelne Potenzialgruppen aufgebaut werden. Die Spannung zwischen Eingang 1 und 2 darf 230 V AC nicht überschreiten.

Technische Daten KL1722 | KS1722
Anschlusstechnik 2-Leiter
Anzahl Eingänge 2
Nennspannung 120/230 V AC
Signalspannung „0“ 0…40 V
Signalspannung „1“ 79…260 V
Eingangsfilter 10 ms typ.
Eingangsstrom > 3 mA, 6 mA typ.
Stromaufnahme K-Bus 3 mA typ.
Schaltzeiten 10 ms
Potenzialtrennung 500 V (K-Bus/Netzspannung), 3750 V AC, 1 Min.
Breite im Prozessabbild 2 Inputs
Konfiguration keine Adress- oder Konfigurationseinstellung
Besondere Eigenschaften ohmsches/kapazitives Eingangsverhalten
Gewicht ca. 60 g
Betriebs-/Lagertemperatur 0…+55 °C/-25…+85 °C
Relative Feuchte 95 % ohne Betauung
Schwingungs-/Schockfestigkeit gemäß EN 60068-2-6/EN 60068-2-27
EMV-Festigkeit/-Aussendung gemäß EN 61000-6-2/EN 61000-6-4
Schutzart/Einbaulage IP 20/beliebig
Steckbare Verdrahtung bei allen KSxxxx-Klemmen
Zulassungen/Kennzeichnungen CE, UL, ATEX, GL
Ex-Kennzeichnung II 3 G Ex nA IIC T4 Gc